ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm)

PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm) 26291
通常単価(税別)
27,486円
税込単価
30,235円
通常出荷日:11日目

【特長】・絶縁性、非粘着性、耐薬品性に優れます・注意:収縮後内径は200℃ 10分加熱時の測定値であり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26291
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26291の仕様・寸法情報

質量(g)
140.000
トラスココード
251-2962
材質1
フッ素樹脂(PFA)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26291251-2962

-
サンプラ PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm)仕様・規格
収縮前内径(mm):36
収縮後内径(mm):28.5
呼称:35P
長さ(mm):1200
フッ素樹脂(PFA)
質量・質量単位
140g

型番リスト

表示件数
型番
26291
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,486円
( 30,235円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、非粘着性、耐薬品性に優れます
・注意:収縮後内径は200℃ 10分加熱時の測定値であり、保証値ではありません
【材質】
・フッ素樹脂(PFA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm)の型番26291のページです。 型番26291に関する仕様情報を記載しております。
PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA熱収縮チューブ 35P (1200mm)
PFA熱収縮チューブ 50P (1200mm)
PFA熱収縮チューブ 55P (1200mm)
PFA熱収縮チューブ 30P (1200mm)
PFA熱収縮チューブ 40P (1200mm)
PFA熱収縮チューブ 60P (1200mm)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格27,486円38,653円42,491円23,672円31,280円46,611円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)140.000200.000220.000130.000170.000250.000
トラスココード251-2962251-2955251-4555251-3000251-9255251-6097
材質1フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました