ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus LB020
通常単価(税別)
265,714円
税込単価
292,285円
通常出荷日:5日目

【特長】・赤外線センサ方式の超高性能リークディテクタ(漏洩検知器)です・クラウドハンティングモードを使...

詳細を確認
  • 検査成績書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。(※アンモニアでの検査成績書の発行には対応しておりません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB020の仕様・寸法情報

トラスココード
635-5408
奥行(mm)
58
高さ(mm)
265
幅(mm)
56
JANコード
4991756381597
質量(g)
500.000
測定範囲(ppm)
0~9999
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LB020635-5408

4991756381597
Asada 赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
冷媒漏洩検知に。
仕様・規格
測定範囲(ppm):0~9999
奥行(mm):58
高さ(mm):265
幅(mm):56
検知方式:赤外線センサ式
ガス導入方法:吸引式
感度:Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年(アンモニア:最高感度3g/年)
対応冷媒:すべてのCFC、HCFC、HFC、HFO、混合(A2Lを含む)、NH3
電源:リチウムイオンバッテリ(充電式)
バッテリ駆動時間(h):クラウドハンティングモード:8/ピンポイントモード:10
プローブ長さ(cm):43
-
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
LB020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,714円
( 292,285円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサ方式の超高性能リークディテクタ(漏洩検知器)です
・クラウドハンティングモードを使えば、数値(ppm)で濃度がわかるため、漏洩しているエリアを特定でき、作業時間が大幅短縮できます
・最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
・鮮明な液晶画面で作業負担も軽減できます
・アンモニア(NH3)の検知可能に
・センサ
・交換用フィルタ(5個入)
・ACアダプタ
・DC車載充電器
・ロングプローブ(69cm)
・プローブ用Oリング(2個)
・イヤホン、収納ケース
・検査成績書
【用途】
・冷媒漏洩検知に

ご注意

  • 検査成績書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。(※アンモニアでの検査成績書の発行には対応しておりません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratusの型番LB020のページです。 型番LB020に関する仕様情報を記載しております。
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
高感度リークディテクタ D-TEK3
D-TEK3 CO2
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2
リークディテクタ
赤外線センサ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格265,714円169,137円194,706円292,144円47,504円33,228円
通常出荷日5日目4日目2日目5日目5日目4日目
トラスココード635-5408348-2544352-3480635-5407710-2271197-9060
奥行(mm)5854545835-
高さ(mm)265224224265200-
幅(mm)56595956--
JANコード499175638159749917563643924991756364408-49917563906814991756183764
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました