ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GENTI ホールガード 750S

GENTI ホールガード 750S 6300027753
通常単価(税別)
49,714円
税込単価
54,685円
通常出荷日:11日目

【特長】・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027753
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027753の仕様・寸法情報

JANコード
4580646361216
質量(g)
3500.0
トラスココード
401-3726
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027753401-3726

4580646361216
グリーンクロス GENTI ホールガード 750S
水封型向けに。
仕様・規格
直径(mm):790(±3)
厚さ(mm):19(ズレ止め分±5)
耐荷重(kg):150
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,714円
( 54,685円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です
・重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働、だからと言って開放しっぱなしは大変危険です
・第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります
・そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます
【用途】
・水封型向けに
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GENTI ホールガード 750Sの型番6300027753のページです。 型番6300027753に関する仕様情報を記載しております。
GENTI ホールガード 750Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTI ホールガード 750S
セラカバーS
コーナーガード(SK-CNG)
H鋼セーフティーガード
ニチアス "セラカバーS[[R上]]"
ワンタッチコーナー
メーカーグリーンクロスニチアス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)杉田エースニチアスアラオ
通常価格49,714円5,316円 -716円 -2,039円 -4,444円 -7,622円
通常出荷日11日目8日目11日目4日目6日目11日目
JANコード4580646361216-----
質量(g)3500.0-----
トラスココード401-3726-----
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました