17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サンバルク#1000TC 807160-00

サンバルク#1000TC 807160-00
通常単価(税別)
294,720円~306,975円
税込単価
324,192円~337,673円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクです。【材質】・内容器、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80716000BKGL392-8247

-
サンコー サンバルク#1000TC(UN無)807160仕様・規格
UN無
容量(L):1050
色:ブラック/ライトグレー
注水口内径(mm):450
排水口内径(mm):150
1000×1200×1171.5mm
内容器、パレット:HDPE
外装ケージ:亜鉛メッキ鋼
質量・質量単位
70kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

注水口内径(mm)

色

排水口内径(mm)

容量(L)

最小発注数量
392-8247
70000.0
-
-
-
450
ブラック/ライトグレー
150
1050
1個
215-1443
67000.0
1000
1200
1172
-
ブラック/ホワイト
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294,720円
( 324,192円 )
7日目
306,975円
( 337,673円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクです。
【材質】
・内容器、パレット:HDPE
・外装ケージ:亜鉛メッキ鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバルク#1000TC 807160-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバルク#1000TC 807160-00
サンバルク#1000TC-2 807650-00
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白
サンバルク#1000TC-3 807750-00
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト
雨水タンク200L 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格294,720円-292,449円294,720円292,449円292,449円156,683円
通常出荷日7日目〜7日目8日目7日目8日目8日目
商品タイプタンク----タンク
材質(本体)超高分子量高密度ポリエチレン----超高分子量高密度ポリエチレン
容量1050L----200L
材質1内容器、パレット:HDPE内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE内容器、パレット:HDPE-HDPE+亜鉛メッキ鋼-
材質2外装ケージ:亜鉛メッキ鋼外装容器:亜鉛メッキ鋼外装ゲージ:鉄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト