ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白

液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白 SK807690BKWH00
通常単価(税別)
294,720円
税込単価
324,192円
通常出荷日:8日目

【特長】・1050リットルを収容できる液体輸送コンテナーです。・開口径がφ225のため、大型ノズルにも...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK807690BKWH00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK807690BKWH00の仕様・寸法情報

トラスココード
347-9907
質量(g)
64000.0
材質1
内容器、パレット:HDPE
材質2
外装ゲージ:鉄
外形寸法(mm)奥行
1000
外形寸法(mm)間口
1200
外形寸法(mm)高さ
1153
色
ブラック/ホワイト
容量(L)
1050
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK807690BKWH00347-9907

-
サンコー 液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白仕様・規格
容量(L):1050
色:ブラック/ホワイト
外形寸法(mm)間口:1200
外形寸法(mm)奥行:1000
外形寸法(mm)高さ:1153
開口径(mm):240φ
内容器、パレット:HDPE
外装ゲージ:鉄
質量・質量単位
64kg

型番リスト

表示件数
型番
SK807690BKWH00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294,720円
( 324,192円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1050リットルを収容できる液体輸送コンテナーです。
・開口径がφ225のため、大型ノズルにも対応します。
・ドラム缶4本分のスペースで5本分の容量を輸送・保管できます。
【材質】
・内容器、パレット:HDPE
・外装ゲージ:鉄

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白の型番SK807690BKWH00のページです。 型番SK807690BKWH00に関する仕様情報を記載しております。
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト
サンバルク#1000TC 807160-00
サンバルク#1000TC-2 807650-00
サンバルク#1000TC-3 807750-00
雨水タンク200L 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格294,720円292,449円294,720円 -292,449円292,449円156,683円
通常出荷日8日目8日目7日目〜7日目7日目8日目
トラスココード347-9907347-9939-391-2536392-8313217-5714
質量(g)64000.062000.0-70000.064000.018200.0
材質1内容器、パレット:HDPEHDPE+亜鉛メッキ鋼内容器、パレット:HDPE内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE--
材質2外装ゲージ:鉄-外装ケージ:亜鉛メッキ鋼外装容器:亜鉛メッキ鋼--
外形寸法(mm)奥行10001200--1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました