ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト

液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト SKIBC-1000TC-S-BK-WH
通常単価(税別)
292,449円
税込単価
321,694円
通常出荷日:8日目

【特長】・1050リットルを収容できる液体輸送コンテナーです。・スチール製のパレットを採用しサンバルク...

詳細を確認
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKIBC-1000TC-S-BK-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKIBC-1000TC-S-BK-WHの仕様・寸法情報

トラスココード
347-9939
質量(g)
62000.0
材質1
HDPE+亜鉛メッキ鋼
外形寸法(mm)奥行
1200
外形寸法(mm)間口
1000
外形寸法(mm)高さ
1147
色
ブラック/ホワイト
容量(L)
1050

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKIBC-1000TC-S-BK-WH347-9939

-
サンコー 液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト仕様・規格
パッキンEPDM仕様
容量(L):1050
色:ブラック/ホワイト
外形寸法(mm)間口:1000
外形寸法(mm)奥行:1200
外形寸法(mm)高さ:1147
開口径(mm):144.5φ
オプション:パッキンフッ素ゴム仕様,カムロックバルブ(EPDM/フッ素ゴム),カムロックバルブ2型,バタフライバルブ-50,ボールバルブ-50A,カムロックアダプター,ドレンパイプ・ドレンパイプ2型,フラットキャップ
HDPE+亜鉛メッキ鋼
質量・質量単位
62kg

型番リスト

表示件数
型番
SKIBC-1000TC-S-BK-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,449円
( 321,694円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1050リットルを収容できる液体輸送コンテナーです。
・スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現しました。
・ドラム缶4本分のスペースで5本分の容量を輸送・保管できます。
【材質】
・HDPE+亜鉛メッキ鋼

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイトの型番SKIBC-1000TC-S-BK-WHのページです。 型番SKIBC-1000TC-S-BK-WHに関する仕様情報を記載しております。
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白
サンバルク#1000TC-3 807750-00
サンバルク#1000TC 807160-00
サンバルク#1000TC-2 807650-00
雨水タンク200L 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格292,449円294,720円292,449円294,720円 -292,449円156,683円
通常出荷日8日目8日目7日目7日目〜7日目8日目
トラスココード347-9939347-9907392-8313-391-2536217-5714
質量(g)62000.064000.064000.0-70000.018200.0
材質1HDPE+亜鉛メッキ鋼内容器、パレット:HDPE-内容器、パレット:HDPE内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE-
外形寸法(mm)奥行120010001000---
外形寸法(mm)間口100012001200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました