ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンバルク#1000TC-3 807750-00

サンバルク#1000TC-3 807750-00 80775000BKWH
通常単価(税別)
292,449円
税込単価
321,694円
通常出荷日:7日目

【特長】・サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80775000BKWH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80775000BKWHの仕様・寸法情報

トラスココード
392-8313
質量(g)
64000.0
外形寸法(mm)奥行
1000
外形寸法(mm)間口
1200
外形寸法(mm)高さ
1153
注水口内径(mm)
144.5
色
ブラック/ホワイト
容量(L)
1050

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80775000BKWH392-8313

-
サンコー 大型タンク サンバルク#1000TC-3(UN無)807750 ブラック/ホワイト仕様・規格
UN無
標準パッキンはEPDM
容量(L):1050
色:ブラック/ホワイト
外形寸法(mm)間口:1200
外形寸法(mm)奥行:1000
外形寸法(mm)高さ:1153
注水口内径(mm):144.5
-
質量・質量単位
64kg

型番リスト

表示件数
型番
80775000BKWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,449円
( 321,694円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバルク#1000TC-3 807750-00の型番80775000BKWHのページです。 型番80775000BKWHに関する仕様情報を記載しております。
サンバルク#1000TC-3 807750-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバルク#1000TC-3 807750-00
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト
サンバルク#1000TC 807160-00
サンバルク#1000TC-2 807650-00
雨水タンク200L 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格292,449円294,720円292,449円294,720円 -292,449円156,683円
通常出荷日7日目8日目8日目7日目〜7日目8日目
トラスココード392-8313347-9907347-9939-391-2536217-5714
質量(g)64000.064000.062000.0-70000.018200.0
外形寸法(mm)奥行100010001200---
外形寸法(mm)間口120012001000---
外形寸法(mm)高さ115311531147---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました