ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンバルク#1000TC-2 807650-00

サンバルク#1000TC-2 807650-00 80765000BKGL
通常単価(税別)
292,449円
税込単価
321,694円
通常出荷日:7日目

【特長】・ドラム缶4本分のスペースで5本分の容量が輸送できる輸送効率に優れた液体輸送容器です。・サンバ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80765000BKGL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80765000BKGLの仕様・寸法情報

トラスココード
391-2536
質量(g)
70000.0
材質1
内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE
材質2
外装容器:亜鉛メッキ鋼
材質3
パッキン:EPDM
色
ブラック/ライトグレー
容量(L)
1050
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80765000BKGL391-2536

-
サンコー サンバルク#1000TC-2(UN無)807650 ブラック/グレー仕様・規格
容量(L):1050
色:ブラック/ライトグレー
1000×1200×1153mm
内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE
外装容器:亜鉛メッキ鋼
パッキン:EPDM
質量・質量単位
70kg

型番リスト

表示件数
型番
80765000BKGL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,449円
( 321,694円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶4本分のスペースで5本分の容量が輸送できる輸送効率に優れた液体輸送容器です。
・サンバルク1000TCの全高を19mm低くしたタイプです。
・パレット部分は平滑な表面で洗浄性に優れており、排液や雨水が溜まりにくい傾斜付きの形状になっています。
・4方差しパレットのため、限られた場所での作業性に優れています。
・パレット裏面にハンドリフトのキャスター逃げ孔を設置し、ハンドリフトの使用が可能です。
【材質】
・内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE
・外装容器:亜鉛メッキ鋼
・パッキン:EPDM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバルク#1000TC-2 807650-00の型番80765000BKGLのページです。 型番80765000BKGLに関する仕様情報を記載しております。
サンバルク#1000TC-2 807650-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバルク#1000TC-2 807650-00
サンバルク#1000TC 807160-00
液体・粉体輸送コンテナー 807690 サンバルク#1000TC-240(UN無)黒/白
液体・粉体輸送コンテナー 807850 サンバルク#1000TC-S(UN無)ブラック/ホワイト
雨水タンク200L 灰
サンバルク#1000TC-3 807750-00
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格292,449円294,720円 -294,720円292,449円156,683円292,449円
通常出荷日7日目7日目〜8日目8日目8日目7日目
トラスココード391-2536-347-9907347-9939217-5714392-8313
質量(g)70000.0-64000.062000.018200.064000.0
材質1内容器・パレット・コーナーパーツ・排出バルブ・開口部キャップ:HDPE内容器、パレット:HDPE内容器、パレット:HDPEHDPE+亜鉛メッキ鋼--
材質2外装容器:亜鉛メッキ鋼外装ケージ:亜鉛メッキ鋼外装ゲージ:鉄---
材質3パッキン:EPDM-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました