ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

カムオートCA-N2-Sクサビロック付

カムオートCA-N2-Sクサビロック付 CA-N2-S-KL
通常単価(税別)
319,899
税込単価
351,889
通常出荷日:19日目

【特長】・人手による抜け防止用のチェーン掛けが不要なので手間は省け、掛け忘れが防止でき安全です

  • 納入運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA-N2-S-KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-N2-S-KLの仕様・寸法情報

全長X全幅X全高(mm)
1090×1040×814
トラスココード
324-3996
質量(g)
100000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA-N2-S-KL324-3996

タイユー カムオートCA-N2-Sクサビロック付仕様・規格
フォークリフト用ドラム缶運搬アタッチメント
フォークリフトへの着脱時自動的にロック、解除できる抜け防止機構付
チャック部首振り式
全長×全幅×高さ(mm):1090×1040×814
耐荷重(kg):450×2本
-
質量・質量単位
100kg

型番リスト

表示件数
型番
CA-N2-S-KL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319,899
( 351,889 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人手による抜け防止用のチェーン掛けが不要なので手間は省け、掛け忘れが防止でき安全です

ご注意

  • 納入運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カムオートCA-N2-Sクサビロック付の型番CA-N2-S-KLのページです。 型番CA-N2-S-KLに関する仕様情報を記載しております。
カムオートCA-N2-Sクサビロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムオートCA-N2-Sクサビロック付
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
タイユー カムオートW型2本
カムオート C型タイプ
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格319,899246,270185,370229,629276,316164,556 -
通常出荷日19日目39日目8日目8日目11日目11日目〜
全長X全幅X全高(mm)1090×1040×8141090X870X10401065×845×10501110X950X1040--
トラスココード324-3996456-8460456-8451456-8443135-9192-
質量(g)100000.085000.05900069000.089000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました