ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B

油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B 6300037647
通常単価(税別)
59,196
税込単価
65,116
通常出荷日:11日目

【特長】・油汚れを浮かせて流すだけの従来プロセスではなく、ナノサイズにまで分解する次世代の洗剤です・国...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037647
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037647の仕様・寸法情報

容量(L)
4
JANコード
4582643396383
質量(g)
18000.0
トラスココード
533-3422
材質1
プラスチック
材質2
主成分:非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037647533-3422

4582643396383
グリーンクロス 油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
海上・河川・土壌への流出油、あらゆる分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解に使用できます。
仕様・規格
容量(L):4
液性:中性(pH7.0)
プラスチック
主成分:非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037647
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,196
( 65,116 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れを浮かせて流すだけの従来プロセスではなく、ナノサイズにまで分解する次世代の洗剤です
・国内で唯一、国土交通省より海上への直接投与の承認を得ている油分解洗剤です(型式承認番号 第P-642号)
・「中性」で人や環境にやさしい油分解洗剤です
・頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分をナノサイズまで微細化します
・再結合しにくく微生物に分解されやすいため短時間で油分を消滅させます
・海上で分散された油は海面から30cm以上沈まないため、生物に影響を与えません
・発火性・爆発性がなく安全に使用できます
・原液での使用を基本としますが、用途に合わせ20~30倍希釈で使用することもできます
・(希釈した場合、白く濁りますが、効果に影響はありません。)
・浸漬またはスプレー・ポンプ容器等に移し替え、吹付け・塗布をしてご使用ください
【用途】
・海上・河川・土壌への流出油、あらゆる分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解に使用できます
【材質】
・プラスチック
・主成分:非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油分解洗剤 クラスワンSea SEA-Bの型番6300037647のページです。 型番6300037647に関する仕様情報を記載しております。
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-T
油分解洗剤 クラスワン103K 103K-B
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-T
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格59,19615,24637,77144,39711,76941,627
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
容量(L)4418184-
JANコード458264339638345826433963764582643396345458264339636945826433963524582643487005
質量(g)18000.04000.018000.018000.04000.018000.0
トラスココード533-3422533-3455533-3459533-3443533-3435629-7311
材質1プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト