ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg

油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg 6300051345
通常単価(税別)
14,886
税込単価
16,375
通常出荷日:11日目

【特長】・従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります・油分そのものを加水分散する...

詳細を確認
  • 本剤は、鉱物油脂を対象とした希釈タイプの中性洗剤です。
  • 乳児の手の届く所には置かないで下さい。
  • 用途以外には使用しないで下さい。
  • 長時間使用する時、または、荒れ性の方や敏感性の方が使用する場合は、使用後流水で水洗いの上、ハンドクリーム等でのお手入れをお勧めします。本剤は、酸・アルカリに安定ですが、ポリスチロール・アセテート容器等は避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051345
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051345の仕様・寸法情報

JANコード
4582643487012
質量(g)
4000.0
トラスココード
629-7142
材質1
界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051345629-7142

4582643487012
グリーンクロス 油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐MV 4kg
高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
仕様・規格
液性:中性/消泡性
消費期限:1年以内
希釈倍率:汚れに応じて3~100倍に希釈使用
保存場所:直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,886
( 16,375 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります
・油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします
・洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません
・本剤には次のような有害物質は含んでおりません
・ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切
・消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
【用途】
・高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに
【材質】
・界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)

ご注意

  • 本剤は、鉱物油脂を対象とした希釈タイプの中性洗剤です。
  • 乳児の手の届く所には置かないで下さい。
  • 用途以外には使用しないで下さい。
  • 長時間使用する時、または、荒れ性の方や敏感性の方が使用する場合は、使用後流水で水洗いの上、ハンドクリーム等でのお手入れをお勧めします。本剤は、酸・アルカリに安定ですが、ポリスチロール・アセテート容器等は避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kgの型番6300051345のページです。 型番6300051345に関する仕様情報を記載しております。
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-T
油分解洗剤 クラスワン103K 103K-B
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,88641,62759,19615,24637,77144,397
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458264348701245826434870054582643396383458264339637645826433963454582643396369
質量(g)4000.018000.018000.04000.018000.018000.0
トラスココード629-7142629-7311533-3422533-3455533-3459533-3443
材質1界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト