ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B

油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B 6300037645
通常単価(税別)
42,980円
税込単価
47,278円
通常出荷日:11日目

【特長】・油汚れを浮かせて流すだけの従来プロセスではなく、ナノサイズにまで分解する次世代の洗剤です・ヤ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037645
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300037645の仕様・寸法情報

容量(L)
18
JANコード
4582643396369
質量(g)
18000.0
トラスココード
533-3443
材質1
プラスチック
材質2
主成分:界面活性剤 1.2%(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)、セラミック水、pH調整剤・タイプ:多用途

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037645533-3443

4582643396369
グリーンクロス 油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B
工場・機械部品・金型・車輌や船舶など、あらゆる分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解など、多用途に使用できます。
仕様・規格
容量(L):18
液性:弱アルカリ性
プラスチック
主成分:界面活性剤 1.2%(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)、セラミック水、pH調整剤・タイプ:多用途
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,980円
( 47,278円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れを浮かせて流すだけの従来プロセスではなく、ナノサイズにまで分解する次世代の洗剤です
・ヤシ油界面活性剤を主成分とした人や環境にやさしい 「弱アルカリ性」 の油分解洗剤です
・スピーディーに油をナノサイズまで分解します
・遠赤外線放射セラミックにより処理したセラミック水を使用し、頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分をナノサイズまで微細化します
・発火性・爆発性がなく、不燃性で安全に使用できます
・汚れの程度に合わせて原液~10倍に希釈し、浸漬またはスプレー・ポンプ容器に移し替え、吹付け・塗布して使用します
・使用後は水でよく洗い流すか、拭きとります
【用途】
・工場・機械部品・金型・車輌や船舶など、あらゆる分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解など、多用途に使用できます
【材質】
・プラスチック
・主成分:界面活性剤 1.2%(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)、セラミック水、pH調整剤・タイプ:多用途

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-Bの型番6300037645のページです。 型番6300037645に関する仕様情報を記載しております。
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-T
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
油分解洗剤 クラスワン103K 103K-B
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-T
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格42,980円10,981円56,949円35,960円14,395円40,366円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
容量(L)1844184-
JANコード458264339636945826433963524582643396383458264339634545826433963764582643487005
質量(g)18000.04000.018000.018000.04000.018000.0
トラスココード533-3443533-3435533-3422533-3459533-3455629-7311
材質1プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました