ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能

煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能 6300044273
通常単価(税別)
12,656円
税込単価
13,922円
通常出荷日:11日目

【特長】・「煤殺し 極」は「煤殺し 赤」と「煤殺し 青」両方の成分を併せ持ち、なおかつ着火性を向上させ...

詳細を確認
  • 本製品は危険有害物質を含みます。
  • 自動車メンテナンスに関する十分な知識を有する自動車整備士以外の方は使用できません。
  • ディーゼル燃料専用です。
  • 換気の良い場所で扱うこと。皮膚に直接触れないよう、手袋、保護メガネを着用して扱うこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300044273
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044273の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
容量(ml)
500
JANコード
4571543450066
質量(g)
580.000
トラスココード
574-0290
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044273574-0290

4571543450066
グリーンクロス 煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能
インジェクターやDPF両方改善したい方に。
仕様・規格
添加量/定期メンテナンス:燃料タンク300Lに1本、現状改善:燃料タンク150Lに1本
添加頻度:6ヶ月または10万Km毎に1回
対応車輌:トラックバス建機
容量(L):0.5
容量(ml):500
-
質量・質量単位
580g

型番リスト

表示件数
型番
6300044273
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,656円
( 13,922円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「煤殺し 極」は「煤殺し 赤」と「煤殺し 青」両方の成分を併せ持ち、なおかつ着火性を向上させ、不完全燃焼を防ぎ、煤の発生量を抑えることができる「セタン化向上剤」とオイルや燃料系統で問題となる汚れそのものを溶解・分散させ、エンジン内部の汚れを徹底的に除去させる「清浄分散剤」を配合
・もうこれ以上上げると逆効果が出るギリギリのラインまで成分を調整し、極限までディーゼルエンジンの性能に特化させる配合にした、まさに「極」の一品です
・本製品は遅効性の商品となるため添加後、走距離が100Km~から効果が実感できます
・水抜きや剤や他の洗浄剤との併用は絶対に避けてください
【用途】
・インジェクターやDPF両方改善したい方に

ご注意

  • 本製品は危険有害物質を含みます。
  • 自動車メンテナンスに関する十分な知識を有する自動車整備士以外の方は使用できません。
  • ディーゼル燃料専用です。
  • 換気の良い場所で扱うこと。皮膚に直接触れないよう、手袋、保護メガネを着用して扱うこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能の型番6300044273のページです。 型番6300044273に関する仕様情報を記載しております。
煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
煤殺し極 500ml エンジン洗浄+煤焼き性能
タイヤレバー 500MM
500A ブースターケーブル
30- 500kPa タイヤゲージ
コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
メーカーグリーンクロスシグネットエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,656円3,036円54,506円2,062円16,818円182,071円
通常出荷日11日目4日目1日目3日目1日目1日目
容量(L)0.5-----
容量(ml)500-----
JANコード4571543450066-----
質量(g)580.000-----
トラスココード574-0290-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました