ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプ

低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプ 6300051936
通常単価(税別)
16,350円
税込単価
17,985円
通常出荷日:11日目

【特長】・イオンとオゾン効果で、除菌、脱臭、消臭、花粉対策まで可能。・雑菌やウィルスを根元から不活性化...

詳細を確認
  • 湿った場所、濡れた場所、屋外では使用しないでください。
  • 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
  • 本体の分解・修理・改造は絶対に行なわないでください。
  • 本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用してください(本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の匂いで気分が悪くなるおそれがあります。
  • また、直接吸い込むことや吹き出し口に顔を近づけることはおやめください)。
詳細を確認

型番:

6300051936
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051936の仕様・寸法情報

JANコード
4589622470201
質量(g)
100.000
トラスココード
633-3261
材質1
ABS樹脂
電源(V)
DC3.5~5/AC400mA
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051936633-3261

4589622470201
グリーンクロス 低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプ J20-7R G
オフィス、映画館、飲食店など居酒屋、ホテル、レストラン、カラオケボックス、浴室、寝室、保管室、ガレージ、クローク、ペット小屋、車、クローゼット、靴箱、トイレなどあらゆる場所に。
仕様・規格
電源(V):DC3.5V~5V/AC400mA
幅(mm):50
奥行(mm):23
高さ(mm):110
色:ダークグレー
タイマー:有 (切タイマー2時間)タイマーボタン長押し(1秒)タイマー稼動時、黄色ランプが点灯
機能:プレート 交換時期のお知らせ機能(赤ランプ点灯)
集塵効果:除菌/脱臭
適用床面積:10~30平米
集じん方式:3Dコロナ放電方式
電源:DC3.5V~5V/AC400mA
連続使用時間:約1ヶ月
組立:不要
保証期間:1年間
ABS樹脂
質量・質量単位
100g

型番リスト

表示件数
型番
6300051936
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,350円
( 17,985円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンとオゾン効果で、除菌、脱臭、消臭、花粉対策まで可能。
・雑菌やウィルスを根元から不活性化し身の回りの空気をより綺麗に保ちます。
・空気中の有害物質を強力に除去し、トイレ臭、汗・体臭、食べ物臭、生ゴミ臭、下水臭、タバコ臭、カビ臭、トルエン、塗料など様々なニオイを脱臭できます。
・ウィルスや細菌、雑菌、ダニ、ホルムアルデヒドを除去しカビの繁殖を抑制します。
・ドアノブ、食器、床、ソファ、ライト、ベット、布団、デスク、テーブルなど部屋中のあらゆる場所を除菌します。
・3層立体構造の独自フィルターで小型化を実現。
・きめの細かい泡上の低濃度オゾンを空気中に安定的に放出します。
・ウイルス、雑菌、細菌、カビ、ホルムアルデヒド、アレルゲン、アンモニア、花粉、PM2.5、タバコ、ニオイを除菌、脱臭、消臭、クリーニングします。
・各種実験結果のエビデンスも取得済みです。
・花粉やアレルゲンを抑制することで、くしゃみ、鼻水、鼻や肌のかゆみなどの症状を軽減する効果もあります。
【用途】
・オフィス、映画館、飲食店など居酒屋、ホテル、レストラン、カラオケボックス、浴室、寝室、保管室、ガレージ、クローク、ペット小屋、車、クローゼット、靴箱、トイレなどあらゆる場所に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 湿った場所、濡れた場所、屋外では使用しないでください。
  • 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
  • 本体の分解・修理・改造は絶対に行なわないでください。
  • 本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用してください(本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の匂いで気分が悪くなるおそれがあります。
  • また、直接吸い込むことや吹き出し口に顔を近づけることはおやめください)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプの型番6300051936のページです。 型番6300051936に関する仕様情報を記載しております。
低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプ
空間衛生噴霧器 EUW-1
空間衛生噴霧器 WT-1
電子除湿器
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワン日立アプライアンスPanasonic
通常価格16,350円30,546円71,025円203,031円 -2,388円236,027円
通常出荷日11日目8日目11日目1日目4日目7日目
JANコード458962247020145806462483264580646248340---
質量(g)100.0001600.05500.0---
トラスココード633-3261251-5212251-5245---
材質1ABS樹脂-----
電源(V)DC3.5~5/AC400mA24100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました