17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • LEDカラー

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

色付高照度帯ライト

色付高照度帯ライト
通常単価(税別)
70,501162,518
税込単価
77,551178,770
通常出荷日:11日目

【特長】・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命...

詳細を確認
  • 100m以上延長して使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033797473-4101

4580646394320
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 50m巻 赤 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:赤
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
6kg
6300033798473-4112

4580646394337
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 50m巻 青 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:青
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
6kg
6300033799473-4134

4580646394344
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 50m巻 緑 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:緑
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
6kg
6300033800473-4109

4580646394351
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 50m巻 黄 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:黄
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
6kg
6300033801473-4111

4580646394368
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 20m巻 赤 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:赤
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
2.4kg
6300033802473-4119

4580646394375
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 20m巻 青 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:青
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
2.4kg
6300033803473-4130

4580646394382
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 20m巻 緑 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:緑
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
2.4kg
6300033804473-4115

4580646394399
グリーンクロス 色付高照度帯ライト 20m巻 黄 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:3.0W/m
入力電圧:AC100V
定格光束
発光角度:120度
LEDカラー:黄
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

LEDカラー

最小発注数量
50
4580646394320
6000.0
473-4101
1個
50
4580646394337
6000.0
473-4112
1個
50
4580646394344
6000.0
473-4134
1個
50
4580646394351
6000.0
473-4109
1個
20
4580646394368
2400.0
473-4111
1個
20
4580646394375
2400.0
473-4119
1個
20
4580646394382
2400.0
473-4130
1個
20
4580646394399
2400.0
473-4115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,518
( 178,770 )
11日目
162,518
( 178,770 )
11日目
162,518
( 178,770 )
11日目
162,518
( 178,770 )
11日目
70,501
( 77,551 )
11日目
70,501
( 77,551 )
11日目
70,501
( 77,551 )
11日目
70,501
( 77,551 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです
・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です
・ライト同士を連結できます
・長さ自由調整可能です
・コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます
【用途】
・工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に
【材質】
・本体:ポリ塩化ビニル
・導線:銅
・光源:LED

ご注意

  • 100m以上延長して使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色付高照度帯ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色付高照度帯ライト
高照度帯ライト
高輝度LEDテープライト
LEDテープライト温度センサー付き
ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG
LEDテープライト ACアダプター付
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストライト
通常価格70,501-28,705 -29,90856,97821,60935,700
通常出荷日11日目11日目1日目1日目11日目1日目
材質1本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LEDPVCPVCアルミニウム合金+強化ガラス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト