17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 入力電圧

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

高照度帯ライト

高照度帯ライト
通常単価(税別)
28,705186,265
税込単価
31,576204,892
通常出荷日:11日目

【特長】・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命...

詳細を確認
  • 100m以上延長して使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033787473-4125

4580646394221
グリーンクロス 高照度帯ライト 50m巻 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC100V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
7.5kg
6300033788473-4128

4580646394238
グリーンクロス 高照度帯ライト 50m巻 AC200V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC200V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
7.5kg
6300033789473-4107

4580646394245
グリーンクロス 高照度帯ライト 20m巻 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC100V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
3kg
6300033790473-4095

4580646394252
グリーンクロス 高照度帯ライト 20m巻 AC200V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC200V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
3kg
6300033791473-4129

4580646394269
グリーンクロス 高照度帯ライト 10m巻 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC100V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
1.5kg
6300033792473-4123

4580646394276
グリーンクロス 高照度帯ライト 10m巻 AC200V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC200V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
1.5kg
6300033793473-4110

4580646394283
グリーンクロス 高照度帯ライト 5m巻 AC100V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC100V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
0.75kg
6300033794473-4097

4580646394290
グリーンクロス 高照度帯ライト 5m巻 AC200V
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
仕様・規格
出力:5.0±0.5W/m
入力電圧:AC200V
定格光束:700lm/m以上
発光角度:120度
色温度:(昼白)6000K
防水等級:IP65
本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED
質量・質量単位
0.75kg

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

入力電圧

最小発注数量
50
4580646394221
7500.0
473-4125
AC100V
1個
50
4580646394238
7500.0
473-4128
AC200V
1個
20
4580646394245
3000.0
473-4107
AC100V
1個
20
4580646394252
3000.0
473-4095
AC200V
1個
10
4580646394269
1500.0
473-4129
AC100V
1個
10
4580646394276
1500.0
473-4123
AC200V
1個
5
4580646394283
750.0
473-4110
AC100V
1個
5
4580646394290
750.0
473-4097
AC200V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,265
( 204,892 )
11日目
186,265
( 204,892 )
11日目
80,520
( 88,572 )
11日目
80,520
( 88,572 )
11日目
46,612
( 51,273 )
11日目
46,612
( 51,273 )
11日目
28,705
( 31,576 )
11日目
28,705
( 31,576 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです
・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です
・ライト同士を連結できます
・長さ自由調整可能です
・コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます
【用途】
・工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に
【材質】
・本体:ポリ塩化ビニル
・導線:銅
・光源:LED

ご注意

  • 100m以上延長して使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高照度帯ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高照度帯ライト
色付高照度帯ライト
高輝度LEDテープライト
LEDテープライト温度センサー付き
ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG
面発光LEDライト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日機
通常価格28,705-70,501 -29,90856,97821,60918,730 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目11日目1日目〜
材質1本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LED本体:ポリ塩化ビニル 、導線:銅、光源:LEDPVCPVCアルミニウム合金+強化ガラス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト