17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

プレンティLED

プレンティLED
通常単価(税別)
13,728
税込単価
15,101
通常出荷日:11日目

【特長】・3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです・LEDの密集感をエ...

詳細を確認
  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045117583-8031

4582643462699
グリーンクロス プレンティLED ホワイト クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:クリア
カラー:ホホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045118583-9662

4582643462705
グリーンクロス プレンティLED ホワイト ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:ブラック
カラー:ホホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045119583-9625

4582643462712
グリーンクロス プレンティLED ウォームホワイト クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:クリア
カラー:ホウォームホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045120583-9614

4582643462729
グリーンクロス プレンティLED ウォームホワイト ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:ブラック
カラー:ホウォームホワイト
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045121583-9658

4582643462736
グリーンクロス プレンティLED ブルー クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:クリア
カラー:ホブルー
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045122583-9665

4582643462743
グリーンクロス プレンティLED ブルー ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:ブラック
カラー:ホブルー
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045123583-8008

4582643462750
グリーンクロス プレンティLED ピンク クリアコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:クリア
カラー:ホピンク
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g
6300045124583-8013

4582643462767
グリーンクロス プレンティLED ピンク ブラックコード
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
長さ(m):3
コード径(mm):2
コード色:ブラック
カラー:ホピンク
LED球数:100
消費電力(W/V):6/100
仕様:拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

LEDカラー

コード色

最小発注数量
4582643462699
583-8031
ホホワイト
クリア
1個
4582643462705
583-9662
ホホワイト
ブラック
1個
4582643462712
583-9625
ホウォームホワイト
クリア
1個
4582643462729
583-9614
ホウォームホワイト
ブラック
1個
4582643462736
583-9658
ホブルー
クリア
1個
4582643462743
583-9665
ホブルー
ブラック
1個
4582643462750
583-8008
ホピンク
クリア
1個
4582643462767
583-8013
ホピンク
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目
13,728
( 15,101 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです
・LEDの密集感をエレガントに演出できます
・吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です
【用途】
・ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに
・イベントや、ポップ、庭の装飾などに

ご注意

  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレンティLEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレンティLED
高輝度LEDテープライト
LEDテープライト温度センサー付き
ソーラーライト TYH-40WG TYH-40WG
LEDパノラマ
LEDセンサープッシュライト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス長谷川製作所オーム電機(ライト)
通常価格13,72829,90856,97821,609145,537 -1,772
通常出荷日11日目1日目1日目11日目8日目5日目
質量(g)300.0002400.05900.04900.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト