17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

LEDカーテンライト2C

LEDカーテンライト2C
通常単価(税別)
30,973円~59,393円
税込単価
34,070円~65,332円
通常出荷日:11日目

【特長】・壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです【...

詳細を確認
  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045125583-8020

4582643462774
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 200球 ホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):2000
高さ(mm):1000
コード色:クリア
カラー:ホワイト
LED球数:200
消費電力(W/V):30/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045126583-9646

4582643462781
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 200球 ウォームホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):2000
高さ(mm):1000
コード色:クリア
カラー:ウォームホワイト
LED球数:200
消費電力(W/V):30/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045127583-9656

4582643462798
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 200球 ブルー
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):2000
高さ(mm):1000
コード色:クリア
カラー:ブルー
LED球数:200
消費電力(W/V):30/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045128583-9655

4582643462804
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 300球 ホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):3000
コード色:クリア
カラー:ホワイト
LED球数:300
消費電力(W/V):20/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045129583-9643

4582643462811
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 300球 ウォームホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):3000
コード色:クリア
カラー:ウォームホワイト
LED球数:300
消費電力(W/V):20/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045130583-8016

4582643462828
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 300球 ブルー
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):3000
コード色:クリア
カラー:ブルー
LED球数:300
消費電力(W/V):20/100
仕様:常時点灯、防雨、連結5セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
1.5kg
6300045131583-8027

4582643462835
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 500球 ホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):5000
コード色:クリア
カラー:ホワイト
LED球数:500
消費電力(W/V):36/100
仕様:常時点灯、防雨、連結4セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2kg
6300045132583-7998

4582643462842
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 500球 ウォームホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):5000
コード色:クリア
カラー:ウォームホワイト
LED球数:500
消費電力(W/V):36/100
仕様:常時点灯、防雨、連結4セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2kg
6300045133583-9647

4582643462859
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 500球 ブルー
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):5000
コード色:クリア
カラー:ブルー
LED球数:500
消費電力(W/V):36/100
仕様:常時点灯、防雨、連結4セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2kg
6300045134583-9631

4582643462866
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 800球 ホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):8000
コード色:クリア
カラー:ホワイト
LED球数:800
消費電力(W/V):50/100
仕様:常時点灯、防雨、連結2セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2.5kg
6300045135583-8025

4582643462873
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 800球 ウォームホワイト
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):8000
コード色:クリア
カラー:ウォームホワイト
LED球数:800
消費電力(W/V):50/100
仕様:常時点灯、防雨、連結2セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2.5kg
6300045136583-8007

4582643462880
グリーンクロス LEDカーテンライト2C 800球 ブルー
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):8000
コード色:クリア
カラー:ブルー
LED球数:800
消費電力(W/V):50/100
仕様:常時点灯、防雨、連結2セットまで
防水規格:IP65
-
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

LEDカラー

LED球数

最小発注数量
4582643462774
1500.0
583-8020
ホワイト
200
1個
4582643462781
1500.0
583-9646
ウォームホワイト
200
1個
4582643462798
1500.0
583-9656
ブルー
200
1個
4582643462804
1500.0
583-9655
ホワイト
300
1個
4582643462811
1500.0
583-9643
ウォームホワイト
300
1個
4582643462828
1500.0
583-8016
ブルー
300
1個
4582643462835
2000.0
583-8027
ホワイト
500
1個
4582643462842
2000.0
583-7998
ウォームホワイト
500
1個
4582643462859
2000.0
583-9647
ブルー
500
1個
4582643462866
2500.0
583-9631
ホワイト
800
1個
4582643462873
2500.0
583-8025
ウォームホワイト
800
1個
4582643462880
2500.0
583-8007
ブルー
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,973円
( 34,070円 )
11日目
30,973円
( 34,070円 )
11日目
30,973円
( 34,070円 )
11日目
33,686円
( 37,055円 )
11日目
33,686円
( 37,055円 )
11日目
33,686円
( 37,055円 )
11日目
42,980円
( 47,278円 )
11日目
42,980円
( 47,278円 )
11日目
42,980円
( 47,278円 )
11日目
59,393円
( 65,332円 )
11日目
59,393円
( 65,332円 )
11日目
59,393円
( 65,332円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです
【用途】
・ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに
・イベントや、ポップ、庭の装飾などに

ご注意

  • 点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDカーテンライト2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDカーテンライト2C
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
LEDテープライト
ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯
筒型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル AC100V
メーカーグリーンクロス日機エスコハタヤリミテッド嵯峨電機工業日機
通常価格30,973円-16,202円 -16,780円44,106円 -128,148円17,877円 -
通常出荷日11日目1日目〜2日目5日目9日目5日目
コード色クリア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト