ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト

BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト 6300027774
通常単価(税別)
13,328円
税込単価
14,661円
通常出荷日:8日目

【特長】・空調ウェアの上にフルハーネスを着用しても風の通り道を確保します。・「フルハーネスを外側に着用...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027774
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027774の仕様・寸法情報

JANコード
4589806156655
質量(g)
500.000
トラスココード
392-0994
材質1
ポリエステル
袖丈タイプ
ベスト
サイズ
フリー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027774392-0994

4589806156655
グリーンクロス BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
サイズ:フリーサイズ(サイドのベルトで調整可能)
袖丈タイプ:ベスト
ポリエステル
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300027774
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,328円
( 14,661円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調ウェアの上にフルハーネスを着用しても風の通り道を確保します。
・「フルハーネスを外側に着用したら、風が通らなくなった」という声に対応し、フルハーネスを着用しても風の通り道を確保するフルハーネス専用インナーパットです。
・ 立体3Dメッシュ構造でファンと体との間にスペースを確保し風の通り道を確保する仕組みです。
・また、クッション性も備えているのでハーネスの負荷も軽減されます。
・保冷剤ポケットを背中に2箇所、脇に2箇所の合計4つもうけました。
・別売りの保冷剤をポケットに入れれば、より効率的に体を冷却可能です。
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベストの型番6300027774のページです。 型番6300027774に関する仕様情報を記載しております。
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
空調エアコンポシェット BR-686
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
PCMクーリングベスト
SIペルチェベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,328円24,342円17,450円25,833円9,467円22,814円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目11日目
JANコード458980615665545898061568534589806157638458980615730045826434942254580026242180
質量(g)500.0001000.000150.000520.000950.000400.000
トラスココード392-0994404-6148409-8090409-8076669-2452572-8132
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル100%プラスチック【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCMポリエステル
袖丈タイプベスト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました