ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル 6300056901
通常単価(税別)
17,206円
税込単価
18,927円
通常出荷日:11日目

【特長】・ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼...

詳細を確認
  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056901の仕様・寸法情報

JANコード
4562425301828
質量(g)
267.000
トラスココード
689-1934
充電時間
3
出力(V)
DC18V/13V/10V/8V
色
ブラック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056901689-1934

4562425301828
グリーンクロス ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
仕様・規格
色:ブラック
充電時間:3
出力(V):DC18V/13V/10V/8V
サイズ(mm):横72×高さ94×奥行26
電池容量(Wh):54.6(15000mAh)
使用電池:リチウムイオン電池
使用環境温度(℃):0~40
保管環境温度(℃):マイナス10~45
出力電流(A):最大3.2
対応製品:GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3
セット内容:バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書
-
質量・質量単位
267g

型番リスト

表示件数
型番
6300056901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,206円
( 18,927円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。
・軽量・コンパクト設計です。
・18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。
・夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。
【用途】
・アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。

ご注意

  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルの型番6300056901のページです。 型番6300056901に関する仕様情報を記載しております。
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデル
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル
SIペルチェベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,206円20,981円14,701円25,833円9,288円22,814円
通常出荷日11日目11日目11日目8日目11日目11日目
JANコード456242530182845624253018354562425301811458980615730045624253019344580026242180
質量(g)267.000370.000285.000520.000180.000400.000
トラスココード689-1934689-1932689-1935409-8076689-1937572-8132
充電時間33.54---
出力(V)DC18V/13V/10V/8VDC24V/20V/16V/12V USB 5VDC15V/12V/10V/8V12--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました