ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SIペルチェベスト

SIペルチェベスト 6300044297
通常単価(税別)
22,814円
税込単価
25,095円
通常出荷日:11日目

【特長】・スイッチを入れて約10秒で冷却、ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベストです。・3つのペルチェ...

詳細を確認
  • モバイルバッテリーは別売りになります。
  • 合計出力5V/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
  • ファン付ウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
  • 排熱処理が出来ずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300044297
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044297の仕様・寸法情報

JANコード
4580026242180
質量(g)
400.000
トラスココード
572-8132
材質1
ポリエステル
胸囲(cm)
89~97
肩幅(cm)
36
色
黒
着丈(cm)
56
材質2
ポリウレタン
材質3
ナイロン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044297572-8132

-
グリーンクロス SIペルチェベストセット Mサイズ SIPV-SET-M
熱中症対策や体の冷却、暑い現場、場所での作業に。
仕様・規格
色:黒
サイズ:M
着丈(cm):56
胸囲(cm):89~97
肩幅(cm):36
使用電源:5Vモバイルバッテリー(別売)
使用推奨環境(℃):20~45・温度切替:3段階
ポリエステル
ポリウレタン
ナイロン
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
6300044297
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,814円
( 25,095円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを入れて約10秒で冷却、ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベストです。
・3つのペルチェデバイス(ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です)を背中上部、両脇の後ろに配置しており、効率的に身体を冷却します。
・ベストはストレッチ素材でらくらく、体にフィットしてひんやり冷却。
・薄手素材なのでかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能、相乗効果でさらに冷感がアップします。
・お手持ちのモバイルバッテリーを使用可能です。(バッテリーは付属していません)
・3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約20℃マイナスの冷却効果を発揮します。
【用途】
・熱中症対策や体の冷却、暑い現場、場所での作業に。
【材質】
・ポリエステル
・ポリウレタン
・ナイロン
【セット内容】
・ベスト本体
・ペルチェデバイス
・説明書

ご注意

  • モバイルバッテリーは別売りになります。
  • 合計出力5V/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
  • ファン付ウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
  • 排熱処理が出来ずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SIペルチェベストの型番6300044297のページです。 型番6300044297に関する仕様情報を記載しております。
SIペルチェベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIペルチェベスト
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
空調エアコンポシェット BR-686
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
PCMクーリングベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格22,814円17,450円24,342円13,328円25,833円9,467円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目7日目
JANコード458002624218045898061576384589806156853458980615665545898061573004582643494225
質量(g)400.000150.0001000.000500.000520.000950.000
トラスココード572-8132409-8090404-6148392-0994409-8076669-2452
材質1ポリエステルポリエステル100%ポリエステルポリエステルプラスチック【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCM
胸囲(cm)89~97118----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました