ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PCMクーリングベスト

PCMクーリングベスト 6300054377
通常単価(税別)
9,467円
税込単価
10,414円
通常出荷日:7日目

【特長】・『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。・...

詳細を確認
  • 本製品は冷却ベストです。
  • 本来の用途以外ではご使用しないでください。
  • キンキンに冷えた状態でのご使用を希望の場合は冷蔵庫での冷却を行ってください。
  • 冷却時間や持続時間はご使用の環境によって変化します。
  • 冷却時間は目安のものより長めにすることをおすすめします。
詳細を確認

型番:

6300054377
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300054377の仕様・寸法情報

JANコード
4582643494225
質量(g)
950.000
トラスココード
669-2452
材質1
【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCM

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054377669-2452

4582643494225
グリーンクロス PCMクーリングベスト
真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
仕様・規格
凍結温度(℃):28
保冷持続時間(時間):約1
保冷温度(℃):28
冷却時間(分):【冷凍庫使用】約30【冷蔵庫使用】約60
PCMタイプ:グリッド型
対応サイズ:フリー
カラー:ブルー
【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCM
質量・質量単位
950g

型番リスト

表示件数
型番
6300054377
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,467円
( 10,414円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。
・身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。
・氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。
・結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。
・約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。
・お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
【用途】
・真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
【材質】
・【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCM

ご注意

  • 本製品は冷却ベストです。
  • 本来の用途以外ではご使用しないでください。
  • キンキンに冷えた状態でのご使用を希望の場合は冷蔵庫での冷却を行ってください。
  • 冷却時間や持続時間はご使用の環境によって変化します。
  • 冷却時間は目安のものより長めにすることをおすすめします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCMクーリングベストの型番6300054377のページです。 型番6300054377に関する仕様情報を記載しております。
PCMクーリングベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCMクーリングベスト
空調エアコンポシェット BR-686
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
SIペルチェベスト
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,467円24,342円25,833円13,328円22,814円17,450円
通常出荷日7日目8日目8日目8日目11日目8日目
JANコード458264349422545898061568534589806157300458980615665545800262421804589806157638
質量(g)950.0001000.000520.000500.000400.000150.000
トラスココード669-2452404-6148409-8076392-0994572-8132409-8090
材質1【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCMポリエステルプラスチックポリエステルポリエステルポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました