ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着工具 手動油圧式圧着工具

圧着工具 手動油圧式圧着工具 MOA150
通常単価(税別)
88,683円
税込単価
97,551円
通常出荷日:5日目

【特長】・早送り機能付で、端子の仮押さえが素早く出来ます・ヘッド部が180度回転可能です・日本製のJI...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MOA150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOA150の仕様・寸法情報

JANコード
4992456206241
質量(g)
4300.0
トラスココード
683-8397
材質1
本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)
材質2
専用ケース:塩ビ
サイズ
500x88x76mm
圧着範囲
14,22,38,60,70,80,100,150
出力(kN)
98
圧着範囲([[MM2]])
14,22,38,60,70,80,100,150
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MOA150683-8397

4992456206241
MARVEL 圧着工具 手動油圧式圧着工具
銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用として
仕様・規格
圧着範囲(㎟):14,22,38,60,70,80,100,150
圧着範囲:14,22,38,60,70,80,100,150
出力(kN):98
全長(mm):500
サイズ:500x88x76mm
本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)
専用ケース:塩ビ
質量・質量単位
4.3kg

型番リスト

表示件数
型番
MOA150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,683円
( 97,551円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早送り機能付で、端子の仮押さえが素早く出来ます
・ヘッド部が180度回転可能です
・日本製のJIS規格品です
【用途】
・銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用として
【材質】
・本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)
・専用ケース:塩ビ
・本体、専用ケース、雄ダイス14・22・38~70・80~150、雌ダイス(ロータリー型)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着工具 手動油圧式圧着工具の型番MOA150のページです。 型番MOA150に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具 手動油圧式圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 手動油圧式圧着工具
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
ケーブルストリッパー MC250
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
入線工具 スネークライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格88,683円11,211円12,352円14,854円9,971円10,539円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目1日目
JANコード499245620624149924560012974570180600490499245620732349924562067844992456003574
質量(g)4300.0686435.000140.000380.0001095.000
トラスココード683-8397115-2536701-5058711-2039676-6793116-1796
材質1本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)本体:スチール本体:スチール本体:ガラス繊維強化ポリアミド本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレンポリエステル(PE)
材質2専用ケース:塩ビグリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂替刃:ガルバニウム焼入れ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました