ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

四か国語歩行者マット(W600×L3,600)

四か国語歩行者マット(W600×L3,600) 1118010105
通常単価(税別)
14,886
税込単価
16,375
通常出荷日:11日目

【特長】・歩行者用通路を明示するマットになります・日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で表記があります...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1118010105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1118010105の仕様・寸法情報

JANコード
4580646388602
トラスココード
470-6972
質量(g)
11000.0
材質1
ゴム
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(m)
3.6
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1118010105470-6972

4580646388602
グリーンクロス 四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
悪路や足もとの良くない道の安全性の向上に。
仕様・規格
色:緑
サイズ長辺(m):3.6
サイズ短辺(mm):600
表示:歩行者通路 足もとに注意
言語:日本語、英語、中国語、韓国語
ゴム
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
1118010105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,886
( 16,375 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩行者用通路を明示するマットになります
・日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で表記があります
【用途】
・悪路や足もとの良くない道の安全性の向上に
【材質】
・ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四か国語歩行者マット(W600×L3,600)の型番1118010105のページです。 型番1118010105に関する仕様情報を記載しております。
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン
人工樹木/人工観葉植物 ブドウ
フレコンキーパー φ16
フレコンキーパー φ13
JIS標識ピクトサイン 転落注意
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,88659,08013,30074,25866,481631
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目4日目
JANコード458064638860245806463636474580646363746458064626889845806463605924573454553164
トラスココード470-6972412-7782412-7807238-6632395-8511159-0643
質量(g)11000.06000.02000.030000.020000.070
材質1ゴムPPPP-
グリーングリーン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト