ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

比色管立

比色管立 01260
通常単価(税別)
14,170円
税込単価
15,587円
通常出荷日:11日目

【特長】・白黒の比色板がついています。【用途】・試料水の透視度測定に。【材質】・ポリ塩化ビニル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01260の仕様・寸法情報

質量(g)
500.0
トラスココード
557-4161
材質1
ポリ塩化ビニル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
01260557-4161

-
サンプラ 比色管立 50ML
試料水の透視度測定に。
仕様・規格
呼称:50ml
穴径(mm):26φ
ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
01260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,170円
( 15,587円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白黒の比色板がついています。
【用途】
・試料水の透視度測定に。
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

比色管立の型番01260のページです。 型番01260に関する仕様情報を記載しております。
比色管立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
比色管立
透視度計用 比色管
濁度測定用 共栓比色管
透視度計用白色目盛付比色管
三商印 透視度計用比色管 500㎜ 50型用
三商印 透視度計用比色管 1000㎜ 100型用
メーカーサンプラテック柴田科学柴田科学柴田科学三商三商
通常価格14,170円5,375円5,968円5,730円8,709円20,667円
通常出荷日11日目6日目8日目8日目4日目4日目
質量(g)500.0-----
トラスココード557-4161-----
材質1ポリ塩化ビニル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました