ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポンプユニット(GX-3R用)

ポンプユニット(GX-3R用) RP-3R-S
通常単価(税別)
32,052円
税込単価
35,257円
通常出荷日:1日目

【特長】・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット・GX-3R本体とドッキングすることで吸引式...

詳細を確認
  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP-3R-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP-3R-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4571501890132
トラスココード
161-1596
対象ガス
シリーズ全般
保護等級
IP20
質量(g)
120
奥行(mm)
29
高さ(mm)
95
幅(mm)
93

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RP-3R-S161-1596

4571501890132
理研 【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(S)
GX-3R用ポンプユニット
仕様・規格
本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4 Ga)
対象ガス:シリーズ全般
保護等級:IP20
奥行(mm):29
高さ(mm):95
幅(mm):93
吸引流量(mL/min):Highモード 約500/Lowモード 約350
警報表示:<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)
電源:単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)
連続使用時間:High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
-
質量・質量単位
120g

型番リスト

表示件数
型番
RP-3R-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,052円
( 35,257円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
・GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
・本器の脱着レバーにより着脱可能
・ポンプ吸引流量の切り替え可能
・標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
・その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)
【用途】
・GX-3R用ポンプユニット

ご注意

  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプユニット(GX-3R用)の型番RP-3R-Sのページです。 型番RP-3R-Sに関する仕様情報を記載しております。
ポンプユニット(GX-3R用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプユニット(GX-3R用)
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
投込み式酸素濃度計
小型酸素モニター 乾電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格32,052円76,646円 -246,610円70,570円98,122円86,181円
通常出荷日1日目1日目〜19日目19日目19日目8日目
JANコード4571501890132----4571501890569
トラスココード161-1596-581-9206581-7679581-7689259-0090
対象ガスシリーズ全般-可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素一酸化炭素酸素酸素
保護等級IP20-IP66/68(2m、1h)相当IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)IP67相当-
質量(g)12010014045.000330.000230.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました