17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ポータブルガスモニター"GW-3"

通常単価(税別)
36,441円~92,796円
税込単価
40,085円~102,076円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・防塵防水構造・本質安全防爆構造

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GW-3-00597-8697

4571501890682
理研 腕時計型(装着型)酸素濃度計 GW-3(O2)
各種現場作業における酸欠事故防止に。
仕様・規格
本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4 Ga)
検知対象ガス:酸素(O2)
対象ガス:酸素
保護等級:IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
奥行(mm):22
高さ(mm):42
幅(mm):63
JIS適合規格:JIS T 8201:2010
検知原理:隔膜ガルバニ電池式
サンプリング方式:拡散式
表示範囲(%):0.0-40.0
分解能(%):0.1
警報設定値(%):L 18.0/LL 18.0/H 25.0
連続使用時間:約4000時間
ガス警報:3段警報、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
警報復帰動作:自己保持
警報動作:ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
ブザー音量(dB):80dB以上(30cm)
電源:コイン型リチウム電池 (CR2450)
防爆構造:本質安全防爆構造
機能:データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
-
質量・質量単位
45g
GW-3-CX207-1896

4571501890750
理研 個人装着型酸素・一酸化炭素計 GW-3(CX)
各種作業現場での酸欠事故・中毒事故防止に。
仕様・規格
本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4 Ga)
保護等級:IP66/68(2m、1h)相当
検知対象ガス:酸素(O2)
検知対象ガス:一酸化炭素(CO)
対象ガス:酸素、一酸化炭素
保護等級:IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
奥行(mm):22
高さ(mm):42
幅(mm):63
検知原理:定電位電解式
サンプリング方式:拡散式
表示範囲:0~2000ppm(一酸化炭素)/0~40.0%(酸素)
分解能(一酸化炭素):1ppm(0~300ppm)/10ppm(300~2000ppm)
分解能(酸素):0.1%
警報設定値(一酸化炭素):1st 50ppm/2nd 150ppm/3rd 150ppm/積算 150ppm/STEL 200ppm
警報設定値(酸素):L 18.0%/LL 18.0%/H 25.0%
連続使用時間:約2000時間
ガス警報:3段警報、積算警報、STEL警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
警報復帰動作:自動復帰
警報動作:ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
ブザー音量(dB):80dB以上(30cm)
電源:コイン型リチウム電池 (CR2450)
防爆構造:本質安全防爆構造
機能:データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
-
質量・質量単位
45g

型番リスト

表示件数

対象ガス

商品タイプ

JANコード

トラスココード

対象ガス

保護等級

仕様

分解能

連続使用時間

電源

最小発注数量
-
-
4571501890682
597-8697
酸素
-
-
-
-
-
1個
一酸化炭素
ガス検知器
4571501890705
207-1893
-
IP66/68(2m、1h)相当
本質安全防爆構造
1ppm(0~300ppm)/10ppm(300~2000ppm)
約4000時間
コイン型リチウム電池(CR2450)
1個
-
-
4571501890750
207-1896
酸素、一酸化炭素
IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
-
-
-
-
1個
硫化水素
ガス検知器
4571501890699
207-1894
-
IP66/68(2m、1h)相当
本質安全防爆構造
0.1ppm(0.0~30.0ppm)/1.0ppm(30.0~200.0ppm)
約4000時間
コイン型リチウム電池(CR2450)
1個
酸素
ガス検知器
4571501890019
207-1895
-
IP66/68(2m、1h)相当
本質安全防爆構造
-
約2000時間
コイン型リチウム電池(CR2450)
1個
酸素 / 一酸化炭素
ガス検知器
4571501890750
207-1896
-
IP66/68(2m、1h)相当
本質安全防爆構造
-
約2000時間
コイン型リチウム電池(CR2450)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,722円
( 49,194円 )
4日目
47,799円
( 52,579円 )
4日目
92,796円
( 102,076円 )
4日目
56,043円
( 61,647円 )
4日目
36,441円
( 40,085円 )
1日目
74,454円
( 81,899円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター"GW-3"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター"GW-3"
ポータブルガスモニター GX-3R
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格36,441円-103,224円 -76,646円 -70,570円173,315円 -35,672円
通常出荷日1日目〜8日目1日目〜19日目18日目〜4日目
質量(g)45.00010010045.00012093.000
奥行(mm)222626222624
高さ(mm)426565426567
幅(mm)63約58約58637354
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト