ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製

踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製 396010
通常単価(税別)
17,852円
税込単価
19,637円
通常出荷日:11日目

【特長】・安定感抜群の作業用チェアーです・座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

396010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

396010の仕様・寸法情報

JANコード
4932134240266
天板高さ(m)
0.45
天板寸法(mm)
338×235
質量(g)
2400.0
トラスココード
356-1176
材質1
本体:スチール
材質2
座面:EVA発泡樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
396010356-1176

4932134240266
緑十字 踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製
昇降用の踏み台に。
仕様・規格
天板高さ(m):0.45
天板寸法(mm):338×235
耐荷重(kg):150
本体:スチール
座面:EVA発泡樹脂
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数
型番
396010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,852円
( 19,637円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感抜群の作業用チェアーです
・座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています
・スタッキングで省スペース収納が可能です
【用途】
・昇降用の踏み台に
【材質】
・本体:スチール
・座面:EVA発泡樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製の型番396010のページです。 型番396010に関する仕様情報を記載しております。
踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏み台(セーフティチェアー) SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製
踏み台 1段
折りたたみステップ(スチール製)
踏み台
移動式踏台(スチール製・キャスター付)
アルミ踏み台
メーカー日本緑十字社東京硝子器械アイリスオーヤマアイリスオーヤマ日本ファイリング天馬
通常価格17,852円11,440円6,478円3,424円26,921円 -8,069円 -
通常出荷日11日目10日目1日目1日目1日目7日目
JANコード4932134240266-----
天板高さ(m)0.45-----
天板寸法(mm)338×235-----
質量(g)2400.0-----
トラスココード356-1176-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました