17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM幅

天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM幅
通常単価(税別)
3,85712,032
税込単価
4,24313,235
通常出荷日:11日目

【特長】・裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。・天井面などに作業しやすいサイズです。【用途】・貼れる面:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
126351696-6949

4970925126351
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×5M APG-24
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):5
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
1150g
126368696-6943

4970925126368
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×5M APG-25
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):5
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
1150g
126375696-6963

4970925126375
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×5M APG-26
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):5
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
1150g
126382696-6958

4970925126382
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×10M APG-34
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):10
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
2140g
126399696-6961

4970925126399
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×10M APG-35
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):10
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
2140g
126405696-6957

4970925126405
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×10M APG-36
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):10
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
2140g
126412696-6954

4970925126412
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×20M APG-44
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):20
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
4130g
126429696-6977

4970925126429
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×20M APG-45
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):20
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
4130g
126436696-6953

4970925126436
アサヒペン 天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM×20M APG-46
貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
仕様・規格
天井にも壁にも貼れる粘着タイプカベ紙
幅(mm):460
長さ(m):20
塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)
質量・質量単位
4130g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

品番

厚さ(mm)

最小発注数量
4970925126351
696-6949
1150.000
5
APG-24
-
1個
4970925126368
696-6943
1150.000
5
APG-25
0.2
1個
4970925126375
696-6963
1150.000
5
APG-26
0.2
1個
4970925126382
696-6958
2140.000
10
APG-34
-
4個
4970925126399
696-6961
2140.000
10
APG-35
-
1個
4970925126405
696-6957
2140.000
10
APG-36
-
1個
4970925126412
696-6954
4130.000
20
APG-44
-
1個
4970925126429
696-6977
4130.000
20
APG-45
-
1個
4970925126436
696-6953
4130.000
20
APG-46
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857
( 4,243 )
11日目
4,598
( 5,058 )
11日目
4,598
( 5,058 )
11日目
6,573
( 7,230 )
11日目
6,573
( 7,230 )
11日目
6,573
( 7,230 )
11日目
12,032
( 13,235 )
11日目
12,032
( 13,235 )
11日目
12,032
( 13,235 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
・天井面などに作業しやすいサイズです。
【用途】
・貼れる面:ビニルカベ紙・紙カベ紙・べニア板・しっくい壁などに。
【材質】
・塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井にも壁にも貼れるカベ紙 46CM幅
アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
金属みがき ピカピカン
かべを塗る前に
カベ紙用ジョイントコーク
スタンダードタイプカベ紙用のり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペン家庭化学アサヒペンアサヒペン
通常価格3,857-1,0739391,379980578 -
通常出荷日11日目3日目4日目2日目9日目1日目〜
材質1塩化ビニル樹脂・特殊不織布・アクリル樹脂(粘着剤)主成分:アクリル樹脂綿、研磨剤(13%アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤---
幅(mm)460-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト