ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワイヤレスガイド用充電器(10台用)

通常単価(税別)
46,993円
税込単価
51,692円
通常出荷日:2日目

【特長】・ABS樹脂【材質】・本体・ACアダプタ・電源ケーブル・取扱説明書・保証書

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-WGS4-CL1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-WGS4-CL1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
91
高さ(mm)
65
幅(mm)
212
JANコード
4969887575451
質量(g)
280.000
トラスココード
673-4010
色
ブラック
電源
DC5V(付属のACアダプタから供給)
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-WGS4-CL1673-4010

4969887575451
SANWA ワイヤレスガイド用充電器(10台用)仕様・規格
充電時間:約3時間(電池残量1%~100%までの目安)
色:ブラック
幅(mm):212
奥行(mm):91
高さ(mm):65
電源:DC5V(付属のACアダプタから供給)
ABS樹脂
質量・質量単位
280g

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS4-CL1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,993円
( 51,692円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS樹脂
【材質】
・本体
・ACアダプタ
・電源ケーブル
・取扱説明書
・保証書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスガイド用充電器(10台用)の型番MM-WGS4-CL1のページです。 型番MM-WGS4-CL1に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
ワイヤレスガイドシステム
ワイヤレスガイドシステム(子機)
キャリングアルミケース
ワイヤレスガイドシステム(親機)
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格46,993円50,997円30,624円34,705円33,685円10,107円
通常出荷日2日目19日目2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)91231216012-
高さ(mm)65656922069-
幅(mm)2123240約34040-
JANコード496988757545149698875753834969887576250496988757650249698875762674969887575642
質量(g)280.00036.00030.0001905.00030.00066.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト