ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キャリングアルミケース

キャリングアルミケース MM-WGS4-BOX1K
通常単価(税別)
34,705円
税込単価
38,176円
通常出荷日:2日目

【特長】・MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです・ショルダーベルト、カギ付きです・ショ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-WGS4-BOX1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-WGS4-BOX1Kの仕様・寸法情報

奥行(mm)
160
高さ(mm)
220
幅(mm)
約340
JANコード
4969887576502
質量(g)
1905.000
トラスココード
703-4004

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-WGS4-BOX1K703-4004

4969887576502
SANWA キャリングアルミケース仕様・規格
幅(mm):約340
奥行(mm):160
高さ(mm):220
重量(kg):1.58
-
質量・質量単位
1905g

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS4-BOX1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,705円
( 38,176円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです
・ショルダーベルト、カギ付きです
・ショルダーベルト
・鍵×2
・仕切り×2
・クッション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリングアルミケースの型番MM-WGS4-BOX1Kのページです。 型番MM-WGS4-BOX1Kに関する仕様情報を記載しております。
キャリングアルミケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングアルミケース
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
ワイヤレスガイドシステム(子機)
ワイヤレスガイドシステム
ワイヤレスガイドシステム(親機)
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格34,705円46,993円30,624円50,997円33,685円10,107円
通常出荷日2日目2日目2日目19日目2日目2日目
奥行(mm)16091122312-
高さ(mm)22065696569-
幅(mm)約340212403240-
JANコード496988757650249698875754514969887576250496988757538349698875762674969887575642
質量(g)1905.000280.00030.00036.00030.00066.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました