ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)

ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型) MM-WGS4-HS2
通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社のガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-WGS4-HS2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-WGS4-HS2の仕様・寸法情報

JANコード
4969887575642
質量(g)
66.000
トラスココード
684-4088
品名
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-WGS4-HS2684-4088

4969887575642
SANWA ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
66g

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS4-HS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社のガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)の型番MM-WGS4-HS2のページです。 型番MM-WGS4-HS2に関する仕様情報を記載しております。
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)
ワイヤレスガイドシステム
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
ワイヤレスガイドシステム(子機)
キャリングアルミケース
ワイヤレスガイドシステム(親機)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格10,107円50,997円46,993円30,624円34,705円33,685円
通常出荷日2日目19日目2日目2日目2日目2日目
JANコード496988757564249698875753834969887575451496988757625049698875765024969887576267
質量(g)66.00036.000280.00030.0001905.00030.000
トラスココード684-4088602-5775673-4010696-8750703-4004696-8746
品名ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)ワイヤレスガイドシステム----
よく一緒に購入される商品

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました