ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L

アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L 6300030157
通常単価(税別)
19,977
税込単価
21,975
通常出荷日:11日目

【特長】・アルコール濃度75%以上の除菌剤になります・手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気...

詳細を確認
  • 使用上の注意をよくお読みください。
  • 本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指などの消毒に使用することが可能です。
  • 用途外に使わないでください。
  • 引火の恐れがあるので、火気の近くで使用しないでください。換気をよくしてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030157の仕様・寸法情報

容量(L)
20
JANコード
4580646369007
質量(g)
20500.0
トラスココード
404-4204
材質1
PP、PE、ダンボール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030157404-4204

4580646369007
グリーンクロス アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L
手指や気になる箇所の除菌に。
ディスペンサー用の詰替え用に。
仕様・規格
容量(L):20
成分:エタノール、乳酸ナトリウム、精製水
アルコール濃度:75度
PP、PE、ダンボール
質量・質量単位
20.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,977
( 21,975 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール濃度75%以上の除菌剤になります
・手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます
・20Lの大容量タンクで詰替えに最適です
【用途】
・手指や気になる箇所の除菌に
・ディスペンサー用の詰替え用に
【材質】
・PP、PE、ダンボール

ご注意

  • 使用上の注意をよくお読みください。
  • 本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指などの消毒に使用することが可能です。
  • 用途外に使わないでください。
  • 引火の恐れがあるので、火気の近くで使用しないでください。換気をよくしてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20Lの型番6300030157のページです。 型番6300030157に関する仕様情報を記載しております。
アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
アルコール除菌剤EX
アルコール除菌剤"E70"
環境アルコール除菌剤 サポステ
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
メーカーグリーンクロスディバーシーディバーシー古河薬品工業サラヤサラヤ
通常価格19,97711,050943 -3,968 -6,60013,700
通常出荷日11日目1日目4日目1日目〜1日目4日目
容量(L)20-----
JANコード4580646369007-----
質量(g)20500.0-----
トラスココード404-4204-----
材質1PP、PE、ダンボール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト