ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレー

ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレー 6300046481
通常単価(税別)
19,014円
税込単価
20,915円
通常出荷日:11日目

【特長】・他のお部屋に比べ比較的狭く設計されている日本の洗面脱衣ルームには、容量たっぷりの縦型2段ラン...

詳細を確認
  • ※カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • ※カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。※手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300046481の仕様・寸法情報

奥行(mm)
420
高さ(mm)
1150
色
ダークグレー
JANコード
4528708332811
質量(g)
5200.0
トラスココード
595-9087
材質1
ワイヤー・スタンド:スチール、布袋:コットン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046481595-9087

4528708332811
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレー
洗濯の分別やリビング収納等に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):420
高さ(mm):1150
バスケット直径(mm):350
バスケット高さ(mm):380
キャスター高さ(mm):約70
仕様:脚/キャスター組み立て
ワイヤー・スタンド:スチール、布袋:コットン
質量・質量単位
5.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,014円
( 20,915円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他のお部屋に比べ比較的狭く設計されている日本の洗面脱衣ルームには、容量たっぷりの縦型2段ランドリーバスケットが効率よく活用できます
・季節によって使い方を工夫できたり、種類別にご使用できたりと、使い方の幅も広がります
・また、バスケットにはそれぞれハンドルが付属しており、単品で持ち運ぶ事もできます
・スタンド下部のフロント部分が空いているので、すっきりとした印象を与えてくれるランドリーバスケットです
【用途】
・洗濯の分別やリビング収納等に
【材質】
・ワイヤー・スタンド:スチール、布袋:コットン

ご注意

  • ※カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • ※カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。※手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレーの型番6300046481のページです。 型番6300046481に関する仕様情報を記載しております。
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレー
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ライトグレー
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ベージュ
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ホワイト
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ブラウン
スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,014円19,014円19,014円19,014円19,014円11,226円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)420420420420420270
高さ(mm)11501150115011501150470
色ダークグレーライトグレーベージュホワイトブラウンダークグレー
JANコード452870833281145287083328284528708332835452870833280445287083328424528708337212
質量(g)5200.05200.05200.05200.05200.02500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました