ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

絶縁ソケットドライバー【6個入り】

通常単価(税別)
11,944円
税込単価
13,138円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです・VDE・GS規格対応です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02NF3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

1600A02NF3の仕様・寸法情報

軸長(mm)
125
刃先
対辺:7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
全長(mm)
239
JANコード
4053423246773
質量(g)
939.000
トラスココード
689-9655
材質1
シャフト:S2鋼
材質2
グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1600A02NF3689-9655

4053423246773
ボッシュ 絶縁ソケットドライバー 6種セット
ボルトの締め・緩めに。
仕様・規格
対辺(mm):7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14
耐電圧:1000V
刃先:対辺:7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
軸長(mm):125
全長(mm):239
セット内容(mm):7.8.10.12.13.14
セット点数(点):6
シャフト:S2鋼
グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量・質量単位
939g

型番リスト

表示件数
型番
1600A02NF3
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,944円
( 13,138円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです
・VDE・GS規格対応です
・1000V絶縁仕様です
・IEC60900適合です
・ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです
・7、8、10、12、13、14mm各1本
【用途】
・ボルトの締め・緩めに
【材質】
・シャフト:S2鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ソケットドライバーの型番1600A02NF3のページです。 型番1600A02NF3に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ソケットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ソケットドライバー
絶縁ドライバー(TZDシリーズ)
絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
絶縁ドライバープラスドライバー
メーカーボッシュトラスコ中山マーベルバーコバーコKTC(京都機械工具)
通常価格11,944円976円 -1,313円2,231円 -3,472円2,185円
通常出荷日4日目1日目〜9日目6日目1日目4日目
軸長(mm)125-----
刃先対辺:7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm-----
全長(mm)239-----
JANコード4053423246773-----
質量(g)939.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました