ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

台ゴローBOX Mタイプ

台ゴローBOX Mタイプ 6300021141
通常単価(税別)
78,517円
税込単価
86,369円
通常出荷日:11日目

【特長】・取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます【用途】・重量物運搬作業の効率...

詳細を確認
  • 耐荷量は目安です。
  • 安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021141の仕様・寸法情報

JANコード
4580646301649
質量(g)
32000.0
トラスココード
366-0597
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021141366-0597

4580646301649
グリーンクロス 台ゴローBOX Mタイプ
重量物運搬作業の効率化に。
仕様・規格
土台幅:600mm
土台奥行:850mm
耐荷量:600kg
タイヤ直径:Φ200
本体重量(枠込み):32kg
組み立て時高さ:750mm(タイヤ込み)
スチール
質量・質量単位
32kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,517円
( 86,369円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます
【用途】
・重量物運搬作業の効率化に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 耐荷量は目安です。
  • 安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台ゴローBOX Mタイプの型番6300021141のページです。 型番6300021141に関する仕様情報を記載しております。
台ゴローBOX Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台ゴローBOX Mタイプ
台ゴローBOX Lタイプ
台ゴローBOX
エアロカートM
ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚
ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスYUYPROテラモトヤマト・インダストリートラスコ中山
通常価格78,517円85,996円64,170円 -128,134円4,610円6,338円 -
通常出荷日11日目11日目5日目5日目4日目1日目
JANコード45806463016494580646301656----
質量(g)32000.035000.0----
トラスココード366-0597366-0602----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました