ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

台ゴローBOX Lタイプ

台ゴローBOX Lタイプ 6300021142
通常単価(税別)
85,996円
税込単価
94,596円
通常出荷日:11日目

【特長】・取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます【用途】・重量物運搬作業の効率...

詳細を確認
  • 耐荷量は目安です。
  • 安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021142
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021142の仕様・寸法情報

JANコード
4580646301656
質量(g)
35000.0
トラスココード
366-0602
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021142366-0602

4580646301656
グリーンクロス 台ゴローBOX Lタイプ
重量物運搬作業の効率化に。
仕様・規格
土台幅:850mm
土台奥行:850mm
一斗缶運搬数:最大18缶
耐荷量:600kg
タイヤ直径:Φ200
本体重量(枠込み):35kg
組み立て時高さ:500mm(タイヤ込み)
スチール
質量・質量単位
35kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,996円
( 94,596円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます
【用途】
・重量物運搬作業の効率化に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 耐荷量は目安です。
  • 安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台ゴローBOX Lタイプの型番6300021142のページです。 型番6300021142に関する仕様情報を記載しております。
台ゴローBOX Lタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台ゴローBOX Lタイプ
台ゴローBOX Mタイプ
台ゴローBOX
ダストワゴン 132L用・326L用
L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様
L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスYUYPROトラスコ中山ヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格85,996円78,517円64,170円 -12,545円 -81,248円 -37,893円 -
通常出荷日11日目11日目5日目1日目2日目〜4日目
JANコード45806463016564580646301649----
質量(g)35000.032000.0----
トラスココード366-0602366-0597----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました