ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付

スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付 SS-25DL-1PT
通常単価(税別)
131,772
税込単価
144,949
通常出荷日:8日目

【特長】・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました。・環境にやさしいR32冷媒を採用しています。・全...

詳細を確認
  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SS-25DL-1PT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-25DL-1PTの仕様・寸法情報

JANコード
4538634651474
トラスココード
693-5270
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
397
本体寸法(mm)高さ
833
本体寸法(mm)幅
396
質量(g)
32000.0
オレンジ/白
タンク容量(L)
4
騒音値(dB)50/60Hz
66.4/69.4
口数
1
首振り有無
あり
標準消費電力料金(50Hz)
22.6円/h
標準消費電力料金(60Hz)
27.9円/h
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
10.7/10.8
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.84/1.04
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.7

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SS-25DL-1PT693-5270

4538634651474
Suiden スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付
マシンなどへの部分冷却に。
広い場所でのスポット冷房に。
夏場の暑気対策として。
仕様・規格
1口タイプ・首振りあり
ポッキンプラグ付
吊下げステー付
R32冷媒ガス使用
電源(V):単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.2/2.7
消費電力(kW)(50/60Hz):0.84/1.04
口数:1
首振り有無:あり
タンク容量(L):4
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
電源コード長さ(m):5
騒音値(dB)50/60Hz:66.4/69.4
冷風温度差(℃)(50/60Hz):10.7/10.8
標準消費電力料金(50Hz):22.6円/h
標準消費電力料金(60Hz):27.9円/h
色:オレンジ/白
-
質量・質量単位
32kg

型番リスト

表示件数
型番
SS-25DL-1PT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,772
( 144,949 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました。
・環境にやさしいR32冷媒を採用しています。
・全閉式ファンモータを採用しています。
・場所移動に便利な吊下げステー付きです。
・2芯・3芯(アース付)どちらのコンセントにもつかえるポッキンプラグ付です。
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に。
・広い場所でのスポット冷房に。
・夏場の暑気対策として。

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付の型番SS-25DL-1PTのページです。 型番SS-25DL-1PTに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付
スポットエアコン【環境型】
スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし
ノンフロン型スポットエアコン
スポットクーラー 単相100V
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンワキタスイデン
通常価格131,772122,876147,349 -133,975 -51,57782,601 -
通常出荷日8日目2日目8日目1日目5日目2日目
JANコード45386346514744538634651467----
トラスココード693-5270695-4963----
電源コード長さ(m)55----
本体寸法(mm)奥行397397397397--
本体寸法(mm)高さ833833833833--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト