17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし

スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし
通常単価(税別)
147,349156,018
税込単価
162,084171,620
通常出荷日:8日目

【特長】・室温10℃から使用可能なワイドレンジタイプです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SS-25-WL-1T705-7028

4538634651320
Suiden スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし 単相100V仕様・規格
1口タイプ 首振りなし
R32冷媒仕様
電源(V):100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.3/2.8
消費電力(kW)(50/60Hz):0.79/0.93
口数:1
首振り有無:無
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
電源コード長さ(m):1.8
-
質量・質量単位
34kg
SS-25-WL-3T705-8561

4538634651337
Suiden スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし 三相200V仕様・規格
1口タイプ 首振りなし
R32冷媒仕様
電源(V):200
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.3/2.8
消費電力(kW)(50/60Hz):0.73/0.89
口数:1
首振り有無:無
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
電源コード長さ(m):付属していない
-
質量・質量単位
34kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

最小発注数量
4538634651320
705-7028
1.8
0.79/0.93
100
1個
4538634651337
705-8561
付属していない
0.73/0.89
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,349
( 162,084 )
8日目
156,018
( 171,620 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室温10℃から使用可能なワイドレンジタイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし
スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付
スポットエアコン【環境型】
ノンフロン型スポットエアコン
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格147,349-131,772122,876133,975 -166,55570,631 -
通常出荷日8日目8日目2日目1日目4日目2日目〜
本体寸法(mm)奥行397397397397488-
本体寸法(mm)高さ833833833833427-
本体寸法(mm)幅396396396396440-
質量(g)34000.032000.0350003500038000.032000.0
タンク容量(L)5445-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト