ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2

WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2 6300033764
通常単価(税別)
17,390円
税込単価
19,129円
通常出荷日:8日目

【特長】・スマホ、PCと接続できるWiFiカメラです・5.5mmの極細レンズ採用しています・天井裏、壁...

詳細を確認
  • WiFi送信機は防塵防水ではありません。
  • 人体には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033764
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033764の仕様・寸法情報

JANコード
4589622204608
質量(g)
450.000
トラスココード
450-6828
水平視野角(°)
70
焦点距離(cm)
5~500
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033764450-6828

4589622204608
グリーンクロス WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2
天井裏、壁裏、床下、配管内部など見えないところの確認に。
仕様・規格
解像度:200万画素・水平視野角:70°・焦点距離:5~500cm・ケーブル:防水硬質ケーブル5m・動作温度:0℃~70℃・防塵防水仕様:IP67(レンズ・ケーブル)・レンズ直径:5.5mm・バッテリー容量:2600mAh・充電時間:約120分
-
質量・質量単位
450g

型番リスト

表示件数
型番
6300033764
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,390円
( 19,129円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホ、PCと接続できるWiFiカメラです
・5.5mmの極細レンズ採用しています
・天井裏、壁裏、床下、配管内部など見えないところを確認、撮影できます
・先端にLEDライトついているので暗い場所でも確認可能です
・録画、再生、静止画撮影がスマホで簡単に操作できます
・2600mAhの大容量バッテリー搭載で約6時間連続使用できます
・アプリでファイルの保存も可能です
【用途】
・天井裏、壁裏、床下、配管内部など見えないところの確認に
【材質】
・カメラ本体×1
・WiFi送信機×1
・USBケーブル×1
・アタッチメント×4種

ご注意

  • WiFi送信機は防塵防水ではありません。
  • 人体には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2の型番6300033764のページです。 型番6300033764に関する仕様情報を記載しております。
WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WiFi接続 スマート内視鏡カメラ DHWC125-2
工業用内視鏡 スネークスコープ
工業用内視鏡 ボアスコープ
360度回転デュアルカメラ内視鏡
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
メーカーグリーンクロスカスタムSK-11新潟精機(SK)ボッシュリジッド
通常価格17,390円50,594円10,394円36,080円 -74,942円2,208,058円
通常出荷日8日目4日目3日目1日目5日目1日目
JANコード4589622204608-----
質量(g)450.000-----
トラスココード450-6828-----
水平視野角(°)70-----
焦点距離(cm)5~500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました