ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

温着ヒーター"暖雅" ベスト

通常単価(税別)
12,478
税込単価
13,726
通常出荷日:4日目

【特長】・速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱します。・背中に密着する立...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • バッテリーは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HD-VE721N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-VE721Nの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268747
トラスココード
669-4783
目安稼働時間
弱:約20時間・中:約14時間・強:約10時間・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
品名
暖雅ベスト2
質量(g)
340.000
材質1
表生地:ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
フリー(メンズM~3L相当)
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
48~59
長さ(cm)
54
幅(cm)
40
材質2
裏生地:ポリエステル
材質3
中綿その他:ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD-VE721N669-4783

4975364268747
タジマ 温着ヒーター 暖雅ベスト2
バッテリー式電熱暖房ベスト
仕様・規格
設定温度※:弱 40℃・中 50℃・強 60℃・ターボ 65℃
目安稼働時間:弱 約20時間・中 約14時間・強 約10時間・ターボ 1時間後、元のモードに戻る(FB-BT7296BK-N使用時)
色:黒
サイズ:フリー(メンズM~3L相当)
着丈(cm):48~59
肩幅(cm):35
目安稼働時間:弱:約20時間・中:約14時間・強:約10時間・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
品名:暖雅ベスト2
仕様:バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)
幅(cm):40
長さ(cm):54
表生地:ポリエステル・ポリウレタン
裏生地:ポリエステル
中綿その他:ポリエステル
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数
型番
HD-VE721N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,478
( 13,726 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱します。
・背中に密着する立体クッション構造採用しました。
・洗濯機でも気軽に洗えて衛生的です。
・マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御です。
・ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久です。
・清涼ファン風雅パッド・風雅ベスト2のバッテリー(FB-BT7296BK-N)がそのまま使えます。
【用途】
・バッテリー式電熱暖房ベスト。
【材質】
・表生地:ポリエステル・ポリウレタン
・裏生地:ポリエステル
・中綿その他:ポリエステル
【セット内容】
・本体のみ・バッテリーは別売です

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • バッテリーは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温着ヒーター"暖雅" ベストの型番HD-VE721Nのページです。 型番HD-VE721Nに関する仕様情報を記載しております。
温着ヒーター"暖雅" ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温着ヒーター"暖雅" ベスト
ACアダプタ
ヒーター付きベスト着身温
速暖!フィットベスト
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールLINK SUSPENSIONグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,4783,60615,25019,3434,2191,021
通常出荷日4日目1日目1日目11日目2日目1日目
JANコード49753642687474975364267245----
トラスココード669-4783158-5457----
目安稼働時間弱:約20時間・中:約14時間・強:約10時間・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時-----
----
品名暖雅ベスト2ACアダプター9V2.0A----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト