ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入

テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入 FP-10MF-05
通常単価(税別)
68,269円
税込単価
75,096円
通常出荷日:5日目

【特長】・ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付...

詳細を確認
  • オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FP-10MF-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FP-10MF-05の仕様・寸法情報

JANコード
4931442642847
トラスココード
712-9163
外形寸法(mm)奥行
80
外形寸法(mm)高さ
25
外形寸法(mm)幅
50
質量(g)
18.000

型番リスト

表示件数
型番
FP-10MF-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,269円
( 75,096円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです
・導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています
・ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます
・赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません
・付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます
・ホールドバー×1
・ホールドバープレート×2
・取扱説明書

ご注意

  • オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FP-10MF-05712-9163

4931442642847
サンハヤト テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入仕様・規格
5個入(赤・黒・白・青・黄×各1)
外形寸法(mm)幅:50
外形寸法(mm)奥行:80
外形寸法(mm)高さ:25
本体長(mm):29.1
先端パイプ(mm):Φ0.6×7.5
コンタクトピン(mm):Φ0.75(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)
-
質量・質量単位
18g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入の型番FP-10MF-05のページです。 型番FP-10MF-05に関する仕様情報を記載しております。
テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入
テストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入
テストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)
クリップ C-3-5K
みの虫リード線セット TLA-3
クリップ C-3-3K
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサトーパーツ三商サトーパーツ
通常価格68,269円60,907円58,060円886円2,599円690円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
JANコード493144264284749314426428234931442642809---
トラスココード712-9163712-9166712-9164---
外形寸法(mm)奥行808080---
外形寸法(mm)高さ252525---
外形寸法(mm)幅505050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました