ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ

通常単価(税別)
65,978円~103,224円
税込単価
72,576円~113,546円
通常出荷日:5日目

【特長】・イエローグリーン色(LEDライトパネル)・180×120mmの角型光学レンズ対応(倍率:2倍...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

外径

(mm)

取付タイプ

最小発注数量
スタンド式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
293
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
2
180×120
293
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
4
180×120
293
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
293
テーブルスタンド式
1個
アーム式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
293
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
2
180×120
293
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
4
180×120
293
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
293
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
-
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
2
180×120
-
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
4
180×120
-
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
-
クランプ取付式フリーアーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,978円
( 72,576円 )
5日目
75,162円
( 82,678円 )
5日目
93,913円
( 103,304円 )
5日目
69,805円
( 76,786円 )
5日目
75,289円
( 82,818円 )
5日目
84,473円
( 92,920円 )
5日目
103,224円
( 113,546円 )
5日目
79,116円
( 87,028円 )
5日目
73,376円
( 80,714円 )
5日目
82,560円
( 90,816円 )
5日目
101,311円
( 111,442円 )
5日目
77,203円
( 84,923円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イエローグリーン色(LEDライトパネル)
・180×120mmの角型光学レンズ対応(倍率:2倍・4倍のみ)
・ARコーティング標準(レンズなしの場合を除外)
・ヘッド部にスイッチと光量調整機能を集約

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ
フルスペクトルLED照明拡大鏡 OLIGHT7シリーズ
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学トラスコ中山
通常価格65,978円-66,233円 -195,148円41,764円 -43,167円 -27,968円 -
通常出荷日5日目5日目2日目在庫品1日目〜10日目2日目〜
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト