17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所用)

通常単価(税別)
18,317
税込単価
20,149
通常出荷日:1日目

【特長】・パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです...

詳細を確認

    ご注意

    • 自動給油機本体は別売です。 自動給油装置本体の装着位置は、給油口の高さに対して上側、下側のどちら側に装着しても問題ありません。 使用可能オイル:PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル、フッ素系エステルオイル エステル系及びポリグリコール系オイルは使用しないでください

    型番:

    1250RO-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1250RO-4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1250RO-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,317
    ( 20,149 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    【用途】
    ・パルサールブOL用オイル自動給油器、マルチポイント(4箇所)用遠隔設置キット
    【商品仕様】
    ・給油箇所:4ポイント
    ・セット内容:3/8インチF×1/8インチMアダプター、本体装着用金具、平ワッシャー、本体固定ネジ、1/8インチF×M8アダプター、分配器、分配器用吐出バルブ、プラグ、チューブ継手、チューブクランプ、ナイロンチューブ12m、インサート、スリーブ
    ・遠隔設置:最大3m×4か所
    ・使用温度範囲(°)
    ・取付ねじ寸法
    ・組立式
    ・ブラシ別売
    ・ブラシを介しての給油をご希望の場合は別途ブラシキットをご購入ください。
    ・JANコード:4936305130967
    ・トラスココード:792-5042
    ・質量:532g

    ご注意

    • 自動給油機本体は別売です。 自動給油装置本体の装着位置は、給油口の高さに対して上側、下側のどちら側に装着しても問題ありません。 使用可能オイル:PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル、フッ素系エステルオイル エステル系及びポリグリコール系オイルは使用しないでください
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所用)の型番1250RO-4のページです。 型番1250RO-4に関する仕様情報を記載しております。
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所用)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(4ヵ所用)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(2ヵ所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所用)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(3ヵ所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所用)
    メーカーPULSARLUBEザーレンザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBE
    通常価格18,31718,31712,81212,81215,59815,598
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト