ツール用品技術窓口

確定しました

大径防振バー用リダクション治具 S80-S40-RED-H-VH

通常単価(税別)
120,858
税込単価
132,944
通常出荷日:2日目

内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ、大径防振バー用リダクション治具。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S80-S40-RED-H-VH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S80-S40-RED-H-VHの仕様・寸法情報

種類
リダクション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S80-S40-RED-H-VH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,858
( 132,944 )
2日目

詳細情報

基本情報

内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ、大径防振バー用リダクション治具。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大径防振バー用リダクション治具 S80-S40-RED-H-VHの型番S80-S40-RED-H-VHのページです。 型番S80-S40-RED-H-VHに関する仕様情報を記載しております。
大径防振バー用リダクション治具 S80-S40-RED-H-VHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大径防振バー用リダクション治具 S80-S40-RED-H-VH
リダクション CKボーリングシステム
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SWLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
メーカータンガロイ大昭和精機タンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格120,8588,434 -28,769 -28,769 -28,769 -27,395 -
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類リダクションリダクションヘッドヘッドヘッドヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト