17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H-VH

通常単価(税別)
120,858
税込単価
132,944
通常出荷日:2日目

【特長】・内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ・多彩な交換式ヘッドとシャンクの組み合わせによ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,858
( 132,944 )
2日目
120,858
( 132,944 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ
・多彩な交換式ヘッドとシャンクの組み合わせにより内径加工など幅広い加工に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H-VHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H-VH
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDUCR/L-H-VH
ダブルクランプ式交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H-VH
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格120,858120,858120,85841,83540,74241,835
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長161115161116
切込み角L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト