17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

旋削加工用交換式ヘッド対応大径防振バー D80-D-C-VH

通常単価(税別)
717,5441,035,715
税込単価
789,2981,139,287
通常出荷日:3日目

【特長】・内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ・7Dと10Dの突出し長さに対応し、深穴加工で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

突き出し長さ(L/D)

全長

(mm)

最小発注数量
10
1200
1個
7
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035,715
( 1,139,287 )
3日目
717,544
( 789,298 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径旋削加工に対応する高性能な防振工具シリーズ
・7Dと10Dの突出し長さに対応し、深穴加工でも高精度・高生産性を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削加工用交換式ヘッド対応大径防振バー D80-D-C-VHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旋削加工用交換式ヘッド対応大径防振バー D80-D-C-VH
ダブルクランプ式交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H-VH
刃先交換式旋削工具 XBSH_C-C型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_S-C型ホルダ
H-SVPC-C 小物部品加工用ボーリングバー VCインサート対応
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格717,544-120,85829,552 -16,488 -16,9769,259 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目2日目
勝手なし-
油穴(オイルホール)
シャンク径(mm)80771216107
シャンク材質超硬超硬
クランプ駒PB20 M10×16、PB20 M10×11DLM4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト