17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

RSE325LH 樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル

通常単価(税別)
3,7175,783
税込単価
4,0896,361
通常出荷日:3日目

【特長】・加工上面のバリを抑制する右刃左ねじれ仕様・樹脂加工に特化した刃形状で加工面品位が向上

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
1
2
4
55
01-00649-01020
12
1個
2
4
4
55
01-00649-02040
12
1個
3
6
6
65
01-00649-03060
12
1個
4
8
6
65
01-00649-04080
12
1個
5
10
6
70
01-00649-05100
12
1個
6
12
6
70
01-06049-06120
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717
( 4,089 )
3日目
3,947
( 4,342 )
3日目
4,732
( 5,205 )
3日目
5,060
( 5,566 )
3日目
5,389
( 5,928 )
3日目
5,783
( 6,361 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工上面のバリを抑制する右刃左ねじれ仕様
・樹脂加工に特化した刃形状で加工面品位が向上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RSE325LH 樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RSE325LH 樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 全刃長タイプ
メーカー日進工具ミスミミスミミスミ協和精工ギガ・セレクション
通常価格3,717----5,244 -2,700 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
加工用途(加工形状)側面-平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト