ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が59型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2

通常単価(税別)
13,152円~17,782円
税込単価
14,467円~19,560円
通常出荷日:2日目

【特長】・耐摩耗性・耐熱性に優れたCBN-FB2は、高硬度鋼の高速加工に有効です・長時間の加工でも高品...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が59型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.12
0.1
0.3
4
38
8526505
0.19
0.31
0.33
0.35
0.36
0.4
1個
0.2
0.12
0.1
0.5
4
38
8526506
0.19
0.53
0.56
0.58
0.61
0.66
1個
0.2
0.12
0.1
0.6
4
38
8526507
0.19
0.63
0.67
0.7
0.73
0.78
1個
0.2
0.12
0.1
1
4
38
8526508
0.19
1.06
1.11
1.15
1.19
1.28
1個
0.2
0.12
0.1
2
4
38
8526509
0.19
2.11
2.18
2.26
2.34
2.52
1個
0.4
0.24
0.2
0.5
4
38
8526515
0.38
0.51
0.53
0.55
0.57
0.6
1個
0.4
0.24
0.2
0.75
4
38
8526516
0.38
0.78
0.81
0.83
0.86
0.91
1個
0.4
0.24
0.2
1
4
38
8526517
0.38
1.04
1.08
1.11
1.15
1.23
1個
0.4
0.24
0.2
1.2
4
38
8526518
0.38
1.25
1.29
1.33
1.38
1.47
1個
0.4
0.24
0.2
2
4
38
8526519
0.38
2.08
2.15
2.22
2.3
2.47
1個
0.4
0.24
0.2
3
4
38
8526520
0.38
3.12
3.22
3.33
3.45
3.71
1個
0.6
0.36
0.3
1.2
4
38
8526525
0.58
1.24
1.29
1.32
1.36
1.45
1個
0.6
0.36
0.3
1.5
4
38
8526526
0.58
1.56
1.61
1.66
1.71
1.82
1個
0.6
0.36
0.3
1.8
4
38
8526527
0.58
1.87
1.93
1.99
2.05
2.2
1個
0.6
0.36
0.3
2
4
38
8526528
0.58
2.08
2.14
2.21
2.28
2.44
1個
0.6
0.36
0.3
3
4
38
8526529
0.58
3.11
3.21
3.32
3.43
3.69
1個
0.6
0.36
0.3
4
4
38
8526530
0.58
4.15
4.28
4.43
4.58
4.93
1個
0.6
0.36
0.3
4.5
4
40
8526531
0.58
4.67
4.82
4.98
5.16
5.55
1個
0.6
0.36
0.3
5
4
40
8526532
0.58
5.18
5.35
5.54
5.73
6.17
1個
0.6
0.36
0.3
6
4
40
8526533
0.58
6.22
6.42
6.64
6.88
7.42
1個
0.8
0.48
0.4
1.5
4
38
8526534
0.78
1.55
1.6
1.65
1.69
1.8
1個
0.8
0.48
0.4
1.6
4
38
8526535
0.78
1.66
1.71
1.76
1.81
1.92
1個
0.8
0.48
0.4
2
4
38
8526536
0.78
2.07
2.14
2.2
2.27
2.42
1個
0.8
0.48
0.4
2.4
4
38
8526537
0.78
2.49
2.56
2.64
2.73
2.92
1個
0.8
0.48
0.4
4
4
40
8526538
0.78
4.15
4.28
4.42
4.57
4.91
1個
0.8
0.48
0.4
6
4
40
8526539
0.78
6.21
6.42
6.63
6.87
7.39
1個
1
0.6
0.5
2
4
38
8526540
0.98
2.07
2.13
2.19
2.25
2.4
1個
1
0.6
0.5
2.5
4
38
8526541
0.98
2.59
2.66
2.74
2.83
3.02
1個
1
0.6
0.5
3
4
38
8526542
0.98
3.11
3.2
3.3
3.4
3.64
1個
1
0.6
0.5
4
4
38
8526543
0.98
4.14
4.27
4.41
4.55
4.88
1個
1
0.6
0.5
6
4
45
8526544
0.98
6.21
6.41
6.62
6.85
7.37
1個
1
0.6
0.5
8
4
45
8526545
0.98
8.28
8.55
8.84
9.15
9.86
1個
1
0.6
0.5
10
4
45
8526546
0.98
10.34
10.69
11.06
11.45
12.34
1個
1.2
0.72
0.6
2.4
4
38
8526547
1.18
2.55
2.68
2.78
2.88
3.07
1個
1.2
0.72
0.6
3
4
38
8526548
1.18
3.19
3.34
3.46
3.57
3.82
1個
1.2
0.72
0.6
6
4
38
8526549
1.18
6.35
6.57
6.79
7.02
7.54
1個
0.3
0.18
0.15
0.3
4
38
8526510
0.29
0.31
0.32
0.34
0.35
0.38
1個
0.3
0.18
0.15
0.5
4
38
8526511
0.29
0.52
0.55
0.58
0.6
0.64
1個
0.3
0.18
0.15
0.9
4
38
8526513
0.29
0.95
0.99
1.03
1.07
1.14
1個
0.3
0.18
0.15
0.75
4
38
8526512
0.29
0.79
0.83
0.86
0.89
0.95
1個
0.3
0.18
0.15
1.5
4
38
8526514
0.29
1.58
1.64
1.7
1.76
1.89
1個
0.5
0.3
0.25
1
4
38
8526521
0.48
1.04
1.07
1.11
1.14
1.21
1個
0.5
0.3
0.25
1.5
4
38
8526522
0.48
1.56
1.61
1.66
1.72
1.84
1個
0.5
0.3
0.25
2.5
4
38
8526523
0.48
2.6
2.68
2.77
2.86
3.08
1個
0.5
0.3
0.25
3.5
4
38
8526524
0.48
3.63
3.75
3.88
4.01
4.32
1個
1.5
0.9
0.75
3
4
38
8526550
1.47
3.16
3.29
3.4
3.51
3.73
1個
1.5
0.9
0.75
3.8
4
38
8526551
1.47
4
4.16
4.29
4.43
4.73
1個
1.5
0.9
0.75
7.5
4
38
8526552
1.47
7.87
8.13
8.39
8.68
9.33
1個
1.5
0.9
0.75
10
4
38
8526553
1.47
10.46
10.8
11.17
11.56
12.44
1個
1.5
0.9
0.75
15
4
38
8526554
1.47
15.63
16.15
16.71
17.31
18.65
1個
2
1.2
1
4
4
38
8526555
1.97
4.24
4.47
4.69
4.91
5.32
1個
2
1.2
1
5
4
38
8526556
1.97
5.31
5.59
5.86
6.11
6.58
1個
2
1.2
1
6
4
38
8526557
1.97
6.38
6.71
7.01
7.29
7.82
1個
2
1.2
1
8
4
50
8526558
1.97
8.5
8.91
9.28
9.61
10.31
1個
2
1.2
1
10
4
50
8526559
1.97
10.62
11.1
11.51
11.9
12.79
1個
2
1.2
1
14
4
50
8526560
1.97
14.82
15.42
15.94
16.5
17.77
1個
2
1.2
1
20
4
50
8526561
1.97
21.09
21.84
22.59
23.4
-
1個
3
1.7
1.5
6
6
50
8526562
2.94
6.31
6.6
6.87
7.12
7.6
1個
3
1.7
1.5
9
6
50
8526563
2.94
9.48
9.89
10.25
10.59
11.33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
15,065円
( 16,572円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,931円
( 16,424円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,250円
( 15,675円 )
2日目
14,250円
( 15,675円 )
2日目
14,660円
( 16,126円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,411円
( 14,752円 )
2日目
15,203円
( 16,723円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
13,275円
( 14,603円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
15,065円
( 16,572円 )
2日目
14,253円
( 15,678円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
14,795円
( 16,275円 )
2日目
15,203円
( 16,723円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
14,524円
( 15,976円 )
2日目
13,845円
( 15,230円 )
2日目
13,845円
( 15,230円 )
2日目
13,845円
( 15,230円 )
2日目
13,981円
( 15,379円 )
2日目
13,981円
( 15,379円 )
2日目
13,981円
( 15,379円 )
2日目
13,152円
( 14,467円 )
2日目
17,782円
( 19,560円 )
2日目
17,782円
( 19,560円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性・耐熱性に優れたCBN-FB2は、高硬度鋼の高速加工に有効です
・長時間の加工でも高品位な仕上げ面を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル SSPB320
CBN-LBF4000 4枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミル
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
メーカーオーエスジー日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)日進工具ユニオンツール日進工具
通常価格13,152円-24,749円 -18,754円 -24,840円 -17,053円 -21,240円 -
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目2日目
加工用途(加工形状)曲面 / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面平面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)ネジレなし弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト