ツール用品技術窓口

加湿空気清浄機 HXF-C25-W

通常単価(税別)
19,928
税込単価
21,921
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒーターで水を温め、蒸気で加湿する加熱式を採用しています【用途】・お部屋の乾燥、健康対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HXF-C25-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXF-C25-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
11/12(静音)、16/20(標準)、21/25(強)、283/288(空気清浄(強) 加湿)
ホワイト
使用範囲目安
10畳
JANコード
4967576497084
トラスココード
354-0247
タイプ
加湿空気清浄
奥行(mm)
247
高さ(mm)
497
幅(mm)
297
質量(g)
5000.0
材質1
ABS樹脂
タンク容量(L)
2
電源コード長さ(m)
1.8
加湿能力(ml/h)
300
連続加湿時間(h)
6.6
標準消費電力料金(50Hz)
8.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.9円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HXF-C25-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,928
( 21,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターで水を温め、蒸気で加湿する加熱式を採用しています
【用途】
・お部屋の乾燥、健康対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿空気清浄機 HXF-C25-Wの型番HXF-C25-Wのページです。 型番HXF-C25-Wに関する仕様情報を記載しております。
加湿空気清浄機 HXF-C25-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました